MINI MCR-EX-SD-20-25-LFD-PT - Ventilsteuerbaustein
1175897

Ex i-Ventilsteuerbaustein zur Ansteuerung von Ex i-Magnetventilen im Ex-Bereich. Anzahl der Kanäle: 1, Leerlaufspannung: 20 V DC, Strombegrenzung: 25 mA, Standardkonfiguration, 3-Wege-Trennung, Leitungsfehlererkennung, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Push-in-Anschluss

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails