MINI MCR-EX-SD-20-25-LFD - Ventilsteuerbaustein
1175891

Ex i-Ventilsteuerbaustein zur Ansteuerung von Ex i-Magnetventilen im Ex-Bereich. Leerlaufspannung: 20 V DC, Strombegrenzung: 25 mA, Standardkonfiguration, Leitungsfehlererkennung, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Schraubanschluss

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte