UL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 468743| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 12 A | - 16 | - 16 | |
cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 468743| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 12 A | - 16 | ||
Powerleitung, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarz, Stecker gerade M12, Kodierung: S, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m, für Wechselstrom bis 16 A/690 V
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 12 A | - 16 | - 16 | |
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 12 A | - 16 | ||