UCS DIN 125-H 9005 - Tragschienenadapter
1174345

Tragschienenadapter zur Montage eines Gehäuses UCS 125-87-H (lange Seite) oder UCS 145-125-H (kurze Seite) auf einer Tragschiene NS 35, wird anstelle einer Seitenwand UCS SW 125 in das Gehäuse gesetzt, Material: Polycarbonat, Farbe: schwarz ähnlich RAL 9005

Produktdetails









Ihre Vorteile

Praxisgerechte Individualisierungsmöglichkeiten
Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand
Flexible Montageoptionen für den Schaltschrank- und Feldeinsatz
Anwendungsgerecht adaptierbar dank identischer Aufnahmen im Gehäuse
Unterschiedliche Farben für hohen Wiedererkennungswert innerhalb und außerhalb des Schaltschranks

Häufig gestellte Fragen


Können die Gehäuse der Serie UCS in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden?

Das Zubehörportfolio der UCS-Serie unterstützt den Einsatz in vielfältigen Anwendungen, wie z. B. auf dem Tisch, an der Wand, auf der Tragschiene, gestapelt und an Halterungen des VESA-Standards.... Mehr anzeigen

Das Zubehörportfolio der UCS-Serie unterstützt den Einsatz in vielfältigen Anwendungen, wie z. B. auf dem Tisch, an der Wand, auf der Tragschiene, gestapelt und an Halterungen des VESA-Standards.

Weniger anzeigen


FAQ anzeigen