PTFIX 10/6X4-SI (5X20) - Funktionsverteilerblock
1172135

Funktionsverteilerblock, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt:  0,2 mm2- 6 mm2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm2, Querschnitt:  0,5 mm2- 16 mm2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: schwarz

Produktdetails