VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40049992| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 20 A | 0,5 - 2,5 | ||
UL Listed
Zulassungs-ID: E468743| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur starre Leiter | 600 V | 20 A | - 14 | - 14 |
| mehrdraehtig mit Aderendhuelse | 600 V | 20 A | - 14 | - 14 |
cUL Listed
Zulassungs-ID: E468743| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 600 V | 15 A | - 14 | |
| Nur starre Leiter | 600 V | 16 A | - 14 | |
| mehrdraehtig mit Aderendhuelse | 600 V | 16 A | - 14 | |