MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK
-
Einsteckschild
1169312
Einsteckschild, Montagehinweis: Vor dem Applizieren muss das Material an der perforierten Linie in der Mitte gefaltet werden, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 1, Rollenlänge: 5,5 m, Textfeldhöhe: 3 mm, Textfeldbreite: 8000 mm
Produktdetails
Beschriftung | |
Anzahl der Einzelschilder | 1 |
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 1 |
Kennzeichnungstechnologie | Thermotransfer |
Montageart | verrasten |
Stärke Folie | 125 µm |
Farbe | mehrfarbig |
weiß (RAL 9010) | |
schwarz (RAL 9005) | |
Material | Polyester |
Inhaltsstoffe | silikon-, halogen- und cadmiumfrei |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 120 °C |
Empfohlene Lagerkonditionen | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen. |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -5 °C ... 59 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 25 % ... 80 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen) |
Lagerfähigkeit | 24 Monate |
Höhe | 4 mm |
Tiefe | 0,25 mm |
Rollenlänge | 5,50 m |
Textfeld | |
Textfeldbreite | 8000 mm |
Textfeldhöhe | 3 mm |
Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Artikelnummer | 1169312 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ |
Produktschlüssel | BG221E |
GTIN | 4063151187118 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 47,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 47,6 g |
Zolltarifnummer | 96121010 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
THERMOMARK GO.K - Thermotransferdrucker 1184146
-
PAB-SK 15 - Schildchenträger 1013287
-
PAB-SK 30 - Schildchenträger 1013290
-
PATG 0/10 - Ader-Bezeichnungsträger 1013795
-
PATG 0/12 - Ader-Bezeichnungsträger 0827076
-
PATG 0/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1013740
-
PATG 0/18 - Ader-Bezeichnungsträger 0820507
-
PATG 0/23 - Ader-Bezeichnungsträger 0828046
-
PATG 1/10 - Ader-Bezeichnungsträger 1013805
-
PATG 1/12 - Ader-Bezeichnungsträger 0827077
-
PATG 1/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1013025
-
PATG 1/18 - Ader-Bezeichnungsträger 0820510
-
PATG 1/23 - Ader-Bezeichnungsträger 1013847
-
PATG 1/30 - Ader-Bezeichnungsträger 0822440
-
PATG 2/10 - Ader-Bezeichnungsträger 1013818
-
PATG 2/12 - Ader-Bezeichnungsträger 0827078
-
PATG 2/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1013038
-
PATG 2/18 - Ader-Bezeichnungsträger 0820523
-
PATG 2/23 - Ader-Bezeichnungsträger 1013850
-
PATG 2/30 - Ader-Bezeichnungsträger 0822453
-
PATG 3/10 - Ader-Bezeichnungsträger 1013821
-
PATG 3/12 - Ader-Bezeichnungsträger 0827079
-
PATG 3/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1013041
-
PATG 3/18 - Ader-Bezeichnungsträger 0820536
-
PATG 3/23 - Ader-Bezeichnungsträger 1013863
-
PATG 3/30 - Ader-Bezeichnungsträger 0822466
-
PATG 4/12 - Ader-Bezeichnungsträger 0827080
-
PATG 4/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1013054
-
PATG 4/18 - Ader-Bezeichnungsträger 0820549
-
PATG 4/23 - Ader-Bezeichnungsträger 0808011
-
PATG 4/30 - Ader-Bezeichnungsträger 0822479
-
PATG 5/12 - Ader-Bezeichnungsträger 0803312
-
PATG 5/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1013067
-
PATG 5/18 - Ader-Bezeichnungsträger 0828059
-
PATG 5/23 - Ader-Bezeichnungsträger 0808024
-
PATG 5/30 - Ader-Bezeichnungsträger 0822482
-
PATG 6/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1013070
-
PATG 6/18 - Ader-Bezeichnungsträger 0828062
-
PATG 6/23 - Ader-Bezeichnungsträger 0808037
-
PATG 7/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1013083
-
PATG 7/23 - Ader-Bezeichnungsträger 0808040
-
PATG 8/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1013096
-
PATG 9/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1013106
-
PATO 1/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1013119
-
PATO 2/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1013122
-
PATO 3/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1013135
-
PATO 4/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1013148
-
PATO 1/23 - Ader-Bezeichnungsträger 1013892
-
PATO 2/23 - Ader-Bezeichnungsträger 1013902
-
PATO 1/18 - Ader-Bezeichnungsträger 0823740
-
PATO 2/18 - Ader-Bezeichnungsträger 0823753
-
PATO 1/12 - Ader-Bezeichnungsträger 0827081
-
PATO 1/10 - Ader-Bezeichnungsträger 1013876
-
PATO 2/10 - Ader-Bezeichnungsträger 1013889
-
PATO 1/30 - Ader-Bezeichnungsträger 0822495
-
PATO 2/30 - Ader-Bezeichnungsträger 0822505
-
PATO 2/12 - Ader-Bezeichnungsträger 0827082
Ihre Vorteile
Hochwertige und lösungsmittelbeständige Kennzeichnungslösung für industrielle Applikationen, die durch Thermotransferdruck erzeugt wird
Einsteckschild für die Kennzeichnungsträger KMK zur Kabelbeschriftung
Einfaches und effizientes Materialkassettensystem: Sowohl das zu bedruckende Material als auch das passende Farbband sind direkt enthalten
Kein optischer Unterschied bei der Nachbeschriftung zu bereits bestehenden Markierungen, die mit einem Desktop-Rollendrucker erstellt worden sind
Dank des Endlosformats wird nur ein Material für alle Hülsenlängen benötigt
Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die Einsteckschilder nach dem Einschieben sicher in der Hülse
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg