FLT-SEC-ZP2-3C-255/12.5 - Kombiableiter Typ 1+2+3
1168946

Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit kombiniert verlegtem N und PE (L1, L2, L3, PEN). Für den Blitzschutz-Potenzialausgleich nach Blitzschutzklasse III und IV. Zur Montage auf 40 mm-Sammelschienensystemen.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Universeller Einsatz – Passt herstellerunabhängig in jeden Zählerschrank dank schmaler Baubreite von nur 27 mm
Installation im Vorzählerbereich dank Konformität zur Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 – bestätigt durch VDE-Approbation
Werkzeuglose und sichere Montage durch universelle Verriegelung auf 5 mm und 10 mm-Schienendicke
Einbindung in Gebäudeleittechnik mit optionalem Fernmeldemodul