FLT-SEC-ZP2-3S-255/7.5
-
Kombiableiter Typ 1+2+3
1168940
Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N). Geeignet für den Potenzialausgleich in Anlagen ohne äußeren Blitzschutz mit und ohne Freileitungseinspeisung. Zur Montage auf 40 mm-Sammelschienensystemen.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Universeller Einsatz – Passt herstellerunabhängig in jeden Zählerschrank dank schmaler Baubreite von nur 27 mm
Installation im Vorzählerbereich dank Konformität zur Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 – bestätigt durch VDE-Approbation
Werkzeuglose und sichere Montage durch universelle Verriegelung auf 5 mm und 10 mm-Schienendicke
Einbindung in Gebäudeleittechnik mit optionalem Fernmeldemodul