Die vierte Generation der leistungsstarken Stromversorgungen QUINT POWER sorgt mit neuen Funktionen für höchste Anlagenverfügbarkeit. Meldeschwellen und Kennlinien können über die NFC- Schnittstelle individuell angepasst werden.
Die einmalige SFB Technology und die präventive Funktionsüberwachung der Stromversorgung QUINT POWER erhöhen die Verfügbarkeit Ihrer Applikation.
QUINT4-PS/3AC/24DC/40/VASS
-
Stromversorgung
1168603
Vorkonfigurierte und schreibgeschützte Variante der primär getakteten Stromversorgung QUINT POWER mit eingestellter Ausgangspannung und angepasster Signalisierung, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 40 A
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Steuereingang (konfigurierbar) Rem | Ausgangsleistung EIN/AUS (SLEEP MODE) |
Default | Ausgangsleistung EIN (>40 kΩ/24 V DC/offene Brücke zwischen REM und SGnd) |
AC-Betrieb | |
Netzform | Sternnetz |
Eingangsnennspannungsbereich | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
2x 400 V AC ... 500 V AC | |
Eingangsspannungsbereich | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % |
2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +10 % | |
Landesnetzspannung typisch | 400 V AC |
480 V AC | |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Einschaltstromstoß | typ. 1,5 A (bei 25 °C) |
Einschaltstromstoßintegral (I2t) | < 0,06 A2s |
Einschaltstromstoßbegrenzung | 0 A (nach 1 ms) |
Frequenzbereich (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
Netzausfallüberbrückungszeit | typ. 28 ms (3x 400 V AC) |
typ. 28 ms (3x 480 V AC) | |
Stromaufnahme | 3x 1,8 A (400 V AC) |
3x 1,5 A (480 V AC) | |
2x 3 A (400 V AC) | |
2x 2,5 A (480 V AC) | |
3x 1,5 A (500 V AC) | |
2x 2,4 A (500 V AC) | |
Nennleistungsaufnahme | 1217 VA |
Schutzbeschaltung | Transientenüberspannungsschutz; Varistor, Gasableiter |
Leistungsfaktor (cos phi) | 0,91 |
Einschaltzeit | < 1 s |
Einschaltzeit typisch | 300 ms (aus dem SLEEP MODE) |
Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 3x 4 A ... 20 A (Charakteristik B, C, D, K oder vergleichbar) |
Auswahl geeignete Sicherung für den Eingangsschutz | ≥ 300 V AC |
Ableitstrom gegen PE | < 3,5 mA |
1 mA (550 V AC, 60 Hz) | |
DC-Betrieb | |
Eingangsnennspannungsbereich | ± 260 V DC ... 300 V DC |
Eingangsspannungsbereich | ± 260 V DC ... 300 V DC -13 % ... +30 % |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Stromaufnahme | 2,2 A (±260 V DC) |
1,9 A (±300 V DC) | |
Nennleistungsaufnahme | 1217 VA |
Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 1x 6 A (10 x 38 mm, 30 kA L/R = 2 ms) |
Auswahl geeignete Sicherung für den Eingangsschutz | ≥ 1000 V DC |
Wirkungsgrad | typ. 95,7 % (400 V AC) |
typ. 95,7 % (480 V AC) | |
Nennausgangsspannung | 26 V DC |
Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 24 V DC ... 29,5 V DC (leistungskonstant) |
Nennausgangsstrom (IN) | 40 A |
Statischer Boost (IStat.Boost) | 45 A |
Dynamischer Boost (IDyn.Boost) | 60 A (5 s) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 215 A (15 ms) |
Magnetische Sicherungsauslösung | A1...A40 / B2...B25 / C1...C13 / Z1...Z16 |
Rückspeisefestigkeit | ≤ 35 V DC |
Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | ≤ 32 V DC |
Regelabweichung | < 0,5 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,25 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
Restwelligkeit | < 50 mVSS (bei Nennwerten) |
Kurzschlussfest | ja |
Leerlauffest | ja |
Ausgangsleistung | 960 W |
1080 W | |
1440 W | |
Verlustleistung Leerlauf maximal | < 5 W (400 V AC) |
< 5 W (480 V AC) | |
Verlustleistung Nennlast maximal | < 45 W (400 V AC) |
< 45 W (480 V AC) | |
Verlustleistung SLEEP MODE | < 2 W (400 V AC) |
< 2 W (480 V AC) | |
Crest Faktor | typ. 1,6 (400 V AC) |
typ. 1,9 (480 V AC) | |
Anstiegszeit | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
Parallelschaltbarkeit | ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung |
Serienschaltbarkeit | ja |
Signal | |
Signalerde SGnd | Bezugspotenzial für Out1, Out2 und Rem |
Signal Out 1 (konfigurierbar) | |
Digital | 24 V DC 20 mA |
Default | 24 V DC 20 mA 24 V DC für UOut > 0,9 x USet |
Signal Out 2 (konfigurierbar) | |
Digital | 24 V DC 20 mA |
Analog | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Bürde ≤400 Ω) |
Default | 24 V DC 20 mA 24 V DC für 3AC OK (Phasenüberwachung) |
Signal Relais 13/14 (konfigurierbar) | |
Default | geschlossen (UOut> 0,9 x Uset & POut < 0,9 x PN) |
Digital | 24 V DC 1 A |
30 V AC/DC 0,5 A |
Eingang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 4 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 4 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 10 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Ausgang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 16 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 16 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 16 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 16 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 20 |
Leiterquerschnitt AWG max | 6 |
Abisolierlänge | 10 mm |
Anzugsdrehmoment min | 1,2 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 1,5 Nm |
Signal | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 1 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,2 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 0,75 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,2 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Signalausgang | |
POut | > 100 % (LED leuchtet gelb, Ausgangsleistung > 960 W) |
> 75 % (LED leuchtet grün, Ausgangsleistung > 720 W) | |
> 50 % (LED leuchtet grün, Ausgangsleistung > 480 W) | |
UOut | > 0,9 x USet (LED leuchtet grün) |
< 0,9 x USet (LED blinkt grün) |
Anzahl Phasen | 3 |
Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 4 kV AC (Typprüfung) |
2,4 kV AC (Stückprüfung) | |
Isolationsspannung Ausgang/PE | 0,5 kV DC (Typprüfung) |
0,5 kV DC (Stückprüfung) | |
Isolationsspannung Eingang/PE | 3,5 kV AC (Typprüfung) |
2,4 kV AC (Stückprüfung) | |
Schaltfrequenz | 32,00 kHz ... 100,00 kHz (Hilfswandler-Stufe) |
55,00 kHz ... 300,00 kHz (Hauptwandler-Stufe) | |
25,00 kHz ... 500,00 kHz (PFC-Stufe) |
Produkttyp | Stromversorgung |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 849000 h (25 °C) |
> 517000 h (40 °C) | |
> 236000 h (60 °C) | |
Umweltschutzdirektive | RoHS-Richtlinie 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | I |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 20 A |
Temperatur | 40 °C |
Zeit | 394000 h |
Zusatztext | 400 V AC |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 20 A |
Temperatur | 40 °C |
Zeit | 367000 h |
Zusatztext | 480 V AC |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 40 A |
Temperatur | 25 °C |
Zeit | 394000 h |
Zusatztext | 400 V AC |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 40 A |
Temperatur | 25 °C |
Zeit | 367000 h |
Zusatztext | 480 V AC |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 40 A |
Temperatur | 40 °C |
Zeit | 139000 h |
Zusatztext | 400 V AC |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 40 A |
Temperatur | 40 °C |
Zeit | 130000 h |
Zusatztext | 480 V AC |
Breite | 120 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 125 mm |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
Schutzlackiert | nein |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse / Klemmen) | V0 |
Gehäusematerial | Metall |
Ausführung der Haube | Rostfreier Stahl X6Cr17 |
Ausführung der Seitenteile | Aluminium |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Startup type tested) | -40 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating beachten) |
Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
Schock | 11 ms, 15 g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | 5 Hz ... 100 Hz Resonanzsuche 0,7g, 90 min., Resonanzfrequenz 0,7g, 90 min. (nach DNV GL Klasse A) |
Bahnanwendungen | EN 50121-5 |
IEC 62236-5 | |
HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Ausgangsspannung UOut konform |
Norm - Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norm - Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | EN 61000-3-2 |
Norm - Elektrische Sicherheit | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Norm - Schutzkleinspannung | IEC 60950-1 (SELV) |
EN 60204-1 (PELV) | |
Norm - Sicherheit für Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte | IEC 61010-1 |
Norm - Sicherheit von Transformatoren | EN 61558-2-16 |
Zulassung - Anforderung der Halbleiterindustrie in Bezug auf Netzspannungseinbrüche | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
Überspannungskategorie | |
EN 60950-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
Schiffbau-Zulassung | DNV GL beantragt |
SIQ | Bauart geprüft (type approved) |
UL-Zulassungen | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) beantragt |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
Störaussendung | Störaussendung nach EN 61000-6-3 (Wohn- und Gewerbebereich) und EN 61000-6-4 (Industriebereich) |
EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
EMV-Anforderungen Kraftwerk | IEC 61850-3 |
EN 61000-6-5 | |
Leitungsgeführte Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | Ergänzende Basisnorm EN 61000-6-5 (Störfestigkeit Schaltanlagen), IEC/EN 61850-3 (Energieversorgung) |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
DNV GL leitungsgeführte Störaussendung | |
DNV | Klasse A |
Zusatztext | Bereich Energieverteilung |
DNV GL Störabstrahlung | |
DNV | Klasse B |
Zusatztext | Bereich Brücke und Deck |
Oberschwingströme | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (Klasse A) | |
Frequenzbereich | 0 kHz ... 2 kHz |
Flicker | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-3 |
EN 61000-3-3 | |
Frequenzbereich | 0 kHz ... 2 kHz |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 4) |
Luftentladung | 15 kV (Prüfschärfegrad 4) |
Bemerkung | Kriterium A |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
Prüffeldstärke | 20 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
Frequenzbereich | 1 GHz ... 6 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
Frequenzbereich | 1 GHz ... 6 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
Ausgang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
Signal | 2 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium A |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
6 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
Signal | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium A |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Eingang/Ausgang/Signal | unsymmetrisch |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
Magnetfeld mit energietechnischer Frequenz | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-8 |
Frequenz | 16,7 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Prüffeldstärke | 100 A/m |
Zusatztext | 60 s |
Bemerkung | Kriterium A |
Frequenz | 50 Hz |
60 Hz | |
Frequenzbereich | 50 Hz ... 60 Hz |
Prüffeldstärke | 1 kA/m |
Zusatztext | 3 s |
Frequenz | 0 Hz |
Prüffeldstärke | 300 A/m |
Zusatztext | DC, 60 s |
Spannungseinbrüche | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
Spannung | 400 V AC |
Frequenz | 50 Hz |
Spannungseinbruch | 70 % |
Anzahl der Perioden | 0,5 / 1 / 25 Perioden |
Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
Bemerkung | Kriterium A: 0,5 / 1 Periode Kriterium B: 25 Perioden |
Spannungseinbruch | 40 % |
Anzahl der Perioden | 5 / 10 / 50 Perioden |
Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
Bemerkung | Kriterium B |
Spannungseinbruch | 0 % |
Anzahl der Perioden | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250 Perioden |
Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
Bemerkung | Kriterium A: 0,5 / 1 Periode Kriterium B: 5 / 50 / 250 Perioden |
Impulsförmiges Magnetfeld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-9 |
Prüffeldstärke | 1000 A/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Gedämpfte Sinusschwingungen (Ring wave) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-12 |
Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 4 - symmetrisch) |
4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
Bemerkung | Kriterium A |
Asymmetrische leitungsgeführte Störgrößen | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-16 |
Testlevel 1 | 15 Hz 150 Hz (Prüfschärfegrad 4) |
Spannung | 30 V 3 V |
Testlevel 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Prüfschärfegrad 4) |
Spannung | 3 V |
Testlevel 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Prüfschärfegrad 4) |
Spannung | 3 V 30 V |
Testlevel 4 | 15 kHz 150 kHz (Prüfschärfegrad 4) |
Spannung | 30 V |
Testlevel 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Prüfschärfegrad 4) |
Spannung | 30 V (dauernd) |
Testlevel 6 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Prüfschärfegrad 4) |
Spannung | 300 V (1 s) |
Bemerkung | Kriterium A |
Gedämpft schwingende Welle | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-18 |
Eingang, Ausgang (Testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
Spannung | 1 kV |
Eingang, Ausgang (Testlevel 2) | 10 MHz |
Spannung | 1 kV |
Eingang, Ausgang (Testlevel 3) | 100 kHz 1 MHz (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
Spannung | 2,5 kV |
Signale (Testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
Spannung | 1 kV |
Signale (Testlevel 2) | 100 kHz 1 MHz (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
Spannung | 2,5 kV |
Bemerkung | Kriterium A |
Gedämpft schwingendes Magnetfeld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-10 |
Prüffeldstärke | 110 A/m |
Testlevel 1 | 100 kHz |
Prüffeldstärke | 110 A/m |
Testlevel 2 | 1 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Kriterium C | Zeitweilige Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst korrigiert oder durch Betätigung der Bedienelemente wiederherstellbar ist. |
Artikelnummer | 1168603 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | H1 - Stromversorgungen |
Produktschlüssel | CMPI33 |
GTIN | 4063151186913 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2.756 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2.422 g |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Ursprungsland | TH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E211944IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: SI-7230EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: SI-7268UL Listed
Zulassungs-ID: E123528cUL Listed
Zulassungs-ID: E123528EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764cCSAus
Zulassungs-ID: 800097463cUL Listed
Zulassungs-ID: E199827UL Listed
Zulassungs-ID: E199827EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | e9c7c0cc-1b7f-43cb-8671-d70c01416dc9 |
Kompatible Produkte
-
UWA 182/52 - Montageadapter 2938235
-
UWA 130 - Montageadapter 2901664
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Montageadapter 2938196
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmieradapter 2909681
-
FUSE 10,3X38 6A PV A - Sicherung 3062778
-
PLT-SEC-T3-3S-230-FM - Überspannungsschutzgerät Typ 3 2905230
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Überspannungsschutzgerät Typ 3 2907925
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Überspannungsschutzgerät Typ 3 2907916
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronischer Geräteschutzschalter 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronischer Geräteschutzschalter 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronischer Geräteschutzschalter 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronischer Geräteschutzschalter 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronischer Geräteschutzschalter 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronischer Geräteschutzschalter 2905744
-
E/AL-NS 35 - Endhalter 1201662
Ihre Vorteile
Stärkste Ausgangsseite: einfache Anlagenerweiterung, zuverlässiges Starten schwieriger Lasten und Auslösen von LS-Schaltern
Robusteste Eingangsseite: hohe Störfestigkeit durch integrierten Gasableiter (bis 6 kV) und ≥ 20 ms Netzausfall-Überbrückungszeit
Umfangreichste Signalisierung: präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
Konfiguriert bestellbar: ab Stückzahl 1
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg