SACB-8/16-L- 7,5PUR SCO P - Verteilerbox
1165968

Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: ja, PNP; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 7,5 m, Schirmung: nein

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Platz sparen: Verteilerbox mit doppelter Belegung für zwei Sensoren an einem Steckplatz
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung