CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - Systempaket
1164787

PTFIX-Set im praktischen Sortimo-Systemkoffer L-BOXX 102. 72 Verteilerblöcke u. a. mit Einspeisekontakt Bemessungsquerschnitt 10 mm2 und Abgriffkontakte Bemessungsquerschnitt 4 mm2, 20 Monoblöcke Bemessungsquerschnitt 2,5 mm2, 53 Tragschienenadapter, 16 Schraubflansche, Steckbrücken und Markierungsmaterial

Produktdetails