Infrastruktur-Ladedose mit Schutzdeckel zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), kompatibel zu Typ 2 Infrastruktur-Ladesteckern. Zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)
EV-T2M3SO12-4P-P-SET
-
Infrastruktur-Ladedose
1164423
CHARX connect modular, Typ 2, Infrastruktur-Ladedose, 32 A , 480 V AC, Premium, Set, ohne Einzeladern, Verriegelungsaktuator: 12 V, 4-polig, eckig, Rückwandmontage, M5-Gewinde, Gehäuse: schwarz, mit eckigem Schutzdeckel, mit Temperatursensorik, mit LED (gemeinsamer Kathodenanschluss), zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2
Produktdetails
Produkttyp | Infrastruktur-Ladedose |
Produktfamilie | CHARX connect modular |
Anwendung | zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) |
kompatibel zu Infrastruktur-Ladesteckern | |
Bauform | eckig |
eckig | |
rund | |
Ausstattung | mit eckigem Schutzdeckel |
mit Temperatursensorik | |
mit LED (gemeinsamer Kathodenanschluss) | |
Ladestandard | Typ 2 |
Lademodus | Mode 3, Case B |
Aufgebrachtes Logo | PHOENIX CONTACT-Logo |
Kundenvariationen | Auf Anfrage |
LED-Funktion | |
Anwendung | zur Anzeige des Ladestatus |
Position | im Rahmen des Schutzdeckels |
Anschlussausführung | gemeinsame Kathode |
Ladeleistung und -strom (AC-Laden (3-phasig)) | |
Art des Ladestroms | AC 3-phasig |
Ladestrom | max. 32 A AC (3-phasig) |
Ladeleistung | max. 26,6 kW (3-phasig) |
Ladeleistungsklasse | max. 22 kW (32 A, 3-phasig) |
Bemessungsspannung | 480 V |
Pinbelegung (Leistungskontakte) | |
Hinweis zur Anschlussart | Anschluss über Flachstecker, trennbar und wieder anschließbar |
Anzahl | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Bemessungsspannung | 480 V AC |
Bemessungsstrom | max. 32 A (Die Infrastruktur-Ladedose ist sowohl für 1-phasiges, als auch für 3-phasiges Laden mit Ladeströmen bis zu 32 A ausgelegt.) |
Pinbelegung (Signalkontakte) | |
Hinweis zur Anschlussart | Anschluss über Flachstecker, trennbar und wieder anschließbar |
Art der Signalübertragung | Pulsweitenmodulation |
Anzahl | 2 (CP, PP) |
Bemessungsspannung | 30 V AC |
Bemessungsstrom | 2 A |
Verriegelungsaktuator | |
Verriegelungsaktuator | 12 V, 4-polig |
Position mittig oben | |
Möglicher Spannungsversorgungsbereich am Motor | 9 V ... 16 V |
Maximale Spannung zur Detektion der Verriegelung | 30 V |
Typischer Motorstrom bei der Verriegelung | 0,2 A |
Sperrstrom des Motors | max. 1 A |
Max. Verweildauer mit Sperrstrom | 1000 ms |
Empfohlene Anpassungszeit | 600 ms |
Pausenzeit nach einem Ein- oder Ausfahrweg | 3 s |
Lebensdauer Steckzyklen | > 10000 Lastzyklen |
Verriegelungserkennung | vorhanden |
Mechanische Notentriegelung | vorhanden |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 50 °C |
Leitungslänge | 0,5 m |
Kabelaufbau | 4 x 0,5 mm² |
Temperatursensorik (PTC-Kette) | |
Sensortyp | PTC-Kette |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 60738-1 |
Diagnose | Kurzschluss, Leitungsbruch |
Anbringungsstelle | Sensor an den AC-Kontakten |
Messbereich_Widerstand | 800 Ω ... 300 kΩ |
Widerstand | > 10 kΩ ((Abschaltwert)) |
Empfohlener Messstrom | ≤ 1 mA (Umax= 24 V DC) |
Bohrmaße | |
Breite | 60 mm |
Höhe | 60 mm |
Infrastruktur-Ladedose | |
Breite | 75 mm |
Höhe | 91,71 mm |
Tiefe | 87,95 mm (mit hinten aufgesteckter Schutzkappe für Zugentlastung und Berührschutz, im Lieferumfang enthalten und bereits montiert) |
73,35 mm (ohne hinten aufgesteckter Schutzkappe für Zugentlastung und Berührschutz, Werkzeug zum Entfernen siehe Zubehör) | |
Schutzdeckel | |
Breite | 84,9 mm |
Höhe | 93,7 mm |
Tiefe | 30,5 mm |
Schutzkappe | |
Breite | 64 mm |
Höhe | 57 mm |
Tiefe | 24 mm |
Maßzeichnung |
|
Max. Wanddicke | max. 50,00 mm (Rückwandmontage, normative Maximalvorgabe für Infrastruktur-Ladestecker) |
max. 29,00 mm (Rückwandmontage, normative Maximalvorgabe für Infrastruktur-Ladestecker bei Verwendung des Schutzdeckels 1164297) |
Farbe (Gehäuse) | schwarz (9005) |
Farbe (Schutzdeckel) | schwarz (9005) |
Material (Gehäuse) | Kunststoff |
Material (Schutzdeckel) | Kunststoff |
Material (Kontaktoberfläche) | Silber |
Leitungsart | ohne Einzeladern |
Einzeladern AC und Kommunikation separat erhältlich, siehe Zubehör | |
Einzeladern Verriegelungsatuator | |
Leitungslänge | 0,5 m |
Leitungsaufbau | 4 x 0,5 mm² |
Einzelader, Material | PVC |
Einzelader, Farbe | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Leitungsaußendurchmesser | 1,60 mm ±0,20 mm |
Leitungs-Widerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
Einzeladern Temperatursensorik PTC | |
Leitungslänge | 0,5 m |
Leitungsaufbau | 5 x 0,5 mm² |
Einzelader, Material | PVC |
Einzelader, Farbe | BN/GY |
BN/YE/GN | |
Leitungsaußendurchmesser | 1,60 mm ±0,20 mm |
Leitungs-Widerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
Art der Deckelbewegung | Selbstschließend |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | > 10000 |
Steckkraft | < 100 N |
Ziehkraft | < 100 N |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Infrastruktur-Ladedose) | IP44 (gesteckt) |
Schutzart (Schutzdeckel) | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | 5000 m (über dem Meeresspiegel) |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 62196-2 |
Montageart Infrastruktur-Ladedose | Rückwandmontage (Frontneigung 0° bis 90° möglich) |
Montageart Schutzdeckel | Rückwandmontage |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 7,00 mm (ø) |
Befestigungsschrauben | M5-Gewinde |
Im Lieferumfang enthaltene Schrauben | keine |
Artikelnummer | 1164423 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | Q1 - Elektromobilität |
Produktschlüssel | XWBADC |
GTIN | 4063151177089 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 565,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 378 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend (kein elektrisches und elektronisches Equipment) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 39f9fa54-dd88-4e11-a83c-685933b65f25 |
Kompatible Produkte
-
EV-LABEL-C-SO - Aufkleber 1315521
-
EV-T2SOC-P - Schutzdeckel 1164297
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E - Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose 1164343
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose 1164355
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E - Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose 1164362
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose 1164344
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E - Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose 1164361
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose 1164365
-
EV-T2M3SO-CAP - Schutzkappe 1202424
-
EV-T2M3SO-CAP-REMOVER - Demontagewerkzeug 1286836
-
CHARX SEC-1000 - AC-Ladesteuerung 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC-Ladesteuerung 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC-Ladesteuerung 1139018
-
CHARX SEC-3100 - AC-Ladesteuerung 1139012
-
CHARX SEC-3150 - AC-Ladesteuerung 1138965
-
EM-CP-PP-ETH - AC-Ladesteuerung 2902802
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Überspannungsableiter Typ 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Überspannungsableiter Typ 2 1180145
Ihre Vorteile
Intuitive und schnelle Erfassung des Ladestatus durch farbige LED-Anzeige
Sicher vor Überhitzung dank exakter Temperaturmessung
Flexible Montage und einfache Wartung dank steckbarer Leitungen
Auf Anfrage mit Ihrem Logo - für ein durchgängiges Branding Ihrer Ladestation
Wasser- und schmutzdicht dank vollumspritzter Kontakte
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Einheitlicher, platzsparender Bauraum
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg