Infrastruktur-Ladedose zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), kompatibel zu Typ 2 Infrastruktur-Ladesteckern, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)
EV-T2M3SO12-3P-P
-
Infrastruktur-Ladedose
1164307
CHARX connect modular, Typ 2, Infrastruktur-Ladedose, 32 A , 480 V AC, Gen 2 Premium, ohne Einzeladern, Verriegelungsaktuator: 12 V, 3-polig, eckig, Rückwandmontage, M5-Gewinde, Gehäuse: schwarz, mit Temperatursensorik, mit LED (gemeinsamer Kathodenanschluss), zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2
Produktdetails
| Produkttyp | Infrastruktur-Ladedose |
| Produktfamilie | CHARX connect modular |
| Ausführung | Gen 2 Premium |
| Ausstattung | mit Temperatursensorik |
| mit LED (gemeinsamer Kathodenanschluss) | |
| Kompatibilität | kompatibel zum CHARX connect modular Gen 2 Produktportfolio |
| kompatibel zum CHARX connect Schutzdeckel-Produktportfolio | |
| nicht kompatibel zu CHARX connect modular Gen 3 Kabel-Sets | |
| Ladestandard | Typ 2 |
| Lademodus | Mode 3, Case B |
| Aufgebrachtes Logo | PHOENIX CONTACT-Logo |
| Kundenvariationen | Auf Anfrage |
| Temperaturüberwachung | PTC-System (DIN EN 60738-1) |
| LED-Funktion | |
| Anwendung | zur Anzeige des Ladestatus |
| Position | im Rahmen des Schutzdeckels |
| Anschlussausführung | gemeinsame Anode |
| Ladeleistung und -strom (AC-Laden, 3-phasig) | |
| Art des Ladestroms | AC 3-phasig |
| Ladestrom | 32 A AC (3-phasig) |
| Ladeleistung | 26,6 kW (3-phasig) |
| Ladeleistungsklasse | 22 kW (32 A, 3-phasig) |
| Betriebsspannung | typ. 400 V AC |
| Pinbelegung (Leistungskontakte) | |
| Hinweis zur Anschlussart | Anschluss über Flachstecker, trennbar und wieder anschließbar |
| Anzahl | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
| Bemessungsspannung | 480 V AC |
| Bemessungsstrom | 32 A (Die Infrastruktur-Ladedose ist sowohl für 1-phasiges, als auch für 3-phasiges Laden mit Ladeströmen bis zu 32 A ausgelegt.) |
| Pinbelegung (Signalkontakte) | |
| Hinweis zur Anschlussart | Anschluss über Flachstecker, trennbar und wieder anschließbar |
| Art der Signalübertragung | Pulsweitenmodulation |
| Anzahl | 2 (CP, PP) |
| Bemessungsspannung | 30 V AC |
| Bemessungsstrom | 2 A |
| Verriegelungsaktuator | |
| Verriegelungsaktuator | 12 V, 3-polig |
| Position mittig oben | |
| Möglicher Spannungsversorgungsbereich am Motor | 9 V ... 15,5 V |
| Betriebsstrom | < 1,8 A |
| Typischer Motorstrom bei der Verriegelung | 250 mA Mittlerer Laufstrom |
| Sperrstrom des Motors | max. 2,4 A (Blockierstrom) |
| Max. Verweildauer mit Sperrstrom | 4 s |
| Empfohlene Ansteuerzeit | 200 ms ... 10 s (ton, typisch) |
| Pausenzeit nach einem Ein- oder Ausfahrweg | 8x (ton, typisch) |
| Lebensdauer Steckzyklen | > 10000 Lastzyklen |
| Verriegelungserkennung | vorhanden |
| Verriegelungseinstellung | LOCK (Hebel horizontal gedreht) |
| UNLOCK (Hebel vertikal gedreht) | |
| Mechanische Notentriegelung | vorhanden |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 50 °C |
| Leitungslänge | 0,5 m |
| Kabelaufbau | 3 x 0,5 mm² |
| Temperatursensorik (PTC-Kette) | |
| Sensortyp | PTC-Kette |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 60738-1 |
| Diagnose | Kurzschluss, Leitungsbruch |
| Anbringungsstelle | Sensor an den AC-Kontakten |
| Messbereich_Widerstand | 800 Ω ... 300 kΩ |
| Widerstand | max. 10 Ω |
| Empfohlener Messstrom | ≤ 1 mA (Umax= 24 V DC) |
| Infrastruktur-Ladedose | |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 75 mm |
| Höhe | 91,71 mm |
| Tiefe | 87,95 mm |
| Bohrmaße | |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Schutzkappe | |
| Breite | 64 mm |
| Höhe | 57 mm |
| Tiefe | 24 mm |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz (9005) |
| Material (Gehäuse) | Kunststoff |
| Material (Kontaktoberfläche) | Silber |
| Leitungsart | ohne Einzeladern |
| Einzeladern AC und Kommunikation separat erhältlich, siehe Zubehör | |
| Einzeladern Verriegelungsatuator | |
| Leitungslänge | 0,5 m |
| Leitungsaufbau | 3 x 0,5 mm² |
| Einzelader, Material | PVC |
| Leitungsaußendurchmesser | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Leitungs-Widerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
| Einzeladern Temperatursensorik PTC | |
| Leitungslänge | 0,5 m |
| Leitungsaufbau | 5 x 0,5 mm² |
| Einzelader, Material | PVC |
| Einzelader, Farbe | BN/GY |
| BN/YE/GN | |
| Leitungsaußendurchmesser | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Leitungs-Widerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | > 10000 |
| Steckkraft | < 100 N |
| Ziehkraft | < 100 N |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart (Infrastruktur-Ladedose) | IP44 (gesteckt) |
| Schutzart (Schutzdeckel) | IP54 (siehe Zubehör) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | 5000 m (über dem Meeresspiegel) |
| Normen/Bestimmungen | IEC 62196-2 |
| Hinweis | AFIR - EU 2025/656 konform |
| Montageart Infrastruktur-Ladedose | Rückwandmontage (Frontneigung 0° bis 90° möglich) |
| Montageart Schutzdeckel | Rückwandmontage (separat erhältlich) |
| Durchmesser Befestigungsbohrung | 7,00 mm (ø) |
| Befestigungsschrauben | M5-Gewinde |
| Im Lieferumfang enthaltene Schrauben | keine |
| Artikelnummer | 1164307 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | XA |
| Produktschlüssel | XWBFLA |
| GTIN | 4063151176921 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 921 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 921 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144706 |
| ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002898 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 16da4e16-b490-4db6-926b-f968eedcb668 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 5,047 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
EV-LABEL-C-SO - Aufkleber 1315521
-
EV-T2SOC-P - Schutzdeckel 1164297
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E - Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose 1164343
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose 1164355
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E - Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose 1164362
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose 1164344
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E - Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose 1164361
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose 1164365
-
EV-T2M3SL12-CONNECTOR - Steckverbinder 1132718
-
EV-T2M3SO-CAP - Schutzkappe 1202424
-
EV-T2M3SO-CAP-REMOVER - Demontagewerkzeug 1286836
-
CHARX SEC-1000 - AC-Ladesteuerung 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC-Ladesteuerung 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC-Ladesteuerung 1139018
-
CHARX SEC-3100 - AC-Ladesteuerung 1139012
-
CHARX SEC-3150 - AC-Ladesteuerung 1138965
-
EM-CP-PP-ETH - AC-Ladesteuerung 2902802
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Überspannungsableiter Typ 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Überspannungsableiter Typ 2 1180145
Ihre Vorteile
Sicher vor Überhitzung dank exakter Temperaturmessung
Flexible Montage und einfache Wartung dank steckbarer Leitungen
Auf Anfrage mit Ihrem Logo - für ein durchgängiges Branding Ihrer Ladestation
Wasser- und schmutzdicht dank vollumspritzter Kontakte
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Einheitlicher, platzsparender Bauraum
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg