cULus Recognized
Zulassungs-ID: E335024-20220331| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1,4 A | |||
SPE-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: IEC 63171-2, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, 1 Gbit/s, CAT B (ISO/IEC 63171), Material: Metall, Anschlussart: THR-Lötanschluss, Kabelabgang: gerade, Single Pair Ethernet
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1,4 A | |||
Für welchen Single Pair Ethernet-Standard der IEEE ist der Steckverbinder geeignet?
Die SPE-Standards sind gemäß IEEE 802.3 in der folgenden Tabelle definiert.... Mehr anzeigen
Die SPE-Standards sind gemäß IEEE 802.3 in der folgenden Tabelle definiert.
Weniger anzeigenFür welchen Verarbeitungsprozess sind die SPE-Steckverbinder geeignet?
Die Steckverbinder sind für den automatisierten Reflow-Verarbeitungsprozess mit Pick-and-Place geeignet.
Kann ich die SPE-Steckverbinder auch im Bahnumfeld einsetzen?
Informationen zu dem Einsatz im Bahnumfeld finden Sie bei den "mechanischen Eigenschaften" des Artikels.
Wo finde ich relevante Daten zum Design-in?
Weitere Informationen zum Design-in finden Sie in den technischen Zeichnungen unter "Downloads".