CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC-Leistungsmodul
1162690

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

CHARX power basic, Schnelllademodul für den Aufbau von DC-Ladestationen, Rack-Montage, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 200 V DC...920 V DC / 125 A. Der Betrieb des DC-Leitungsmoduls erfordert den zugehörigen Systemschaltschrank CHARX PS-CAB/4x87.5KW (Art.-Nr. 1165442)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Ihre Vorteile

Geringe Installationskosten dank Plug-and-Play und effizienter Betrieb durch hohen Wirkungsgrad
Platzsparend durch innovatives Design und hohe Leistungsdichte
Schnelle Instandsetzung dank Hot-Swap-fähiger Leistungsmodule
Skalierbare Leistung pro Ladepunkt durch flexibles Bestücken der Systemschränke und Verschalten der Leistungsmodule
Betreiben großer Ladeparks im Megawattbereich durch Zusammenschalten mehrerer Systemschränke möglich
Bidirektionales Laden für V2G-Anwendungen und Peak-Shaving