VIP-PA-4X14/26/ 2,0M/1756/041
-
Frontadapter
1162507
VIP-VARIOFACE-Frontadapter, mit angeschlossenen Systemkabeln für ControlLogix® 1756 I/O, anschaltbar bis zu 4 x 8 Kanäle.
Produktdetails
Produkttyp | Frontadapter |
Produktfamilie | VARIOFACE Professional |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Max. zulässige Betriebsspannung | 60 V DC |
Max. zulässiger Strom | 1 A (pro Pfad) |
8 A (pro Gruppe, Plusklemmen) | |
8 A (pro Gruppe, Minusklemmen) | |
Unterstützte Steuerung ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Passende I/O-Karte | 1756-OB32 |
1756-OV32E |
Steuerungsebene | |
Anschlussart | Steckanschluss |
Hinweis | Steckbar auf 36-polige I/O-Baugruppen |
Feldebene | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 |
Anschlussart | IDC/FLK-Buchsenleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 4 |
Polzahl | 14 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Versorgung | |
Anschlussart | Push-in- / Steckanschluss |
Abisolierlänge | 9 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 16 |
Artikelabmessungen | |
Breite | 344,975 mm |
Höhe | 47,352 mm |
Tiefe | 56,345 mm |
Kabel | |
Länge | 2 m |
14X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Polzahl | 14 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | 14X0.14 [PVC] |
Leiterart | Konfektioniertes Rundkabel |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
AWG Signalleitung | 26 |
Leitungsquerschnitt | 14x 0,14 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm ±0,03 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,40 mm ±0,4 mm |
Außenmantel, Material | Semi-Rigid-PVC |
Außenmantel, Farbe | grau |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Leitungs-Widerstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 55 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 104 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000 (bei Radius ≥ 15x Außendurchmesser) |
Halogenfreiheit | nein |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 (Rohleitung) |
VDE 0842, Teil 332-1-2 (Rohleitung) | |
IEC 60332-3-22 (Rohleitung) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Ölbeständigkeit | gegen gelegentliche Spritzer (Rohleitung) |
Kabelausführung | Frontadapter mit Splitting-Kabel für vier Module |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 0 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (über NN) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (keine Betauung) |
Normen/Bestimmungen | UL 61010-2-201 |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 1162507 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK232R |
GTIN | 4063151172633 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 722 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 716 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | d8f7ccf5-e788-4520-a7a4-6b2d39e155a5 |
Kompatible Produkte
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Passivmodul 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Passivmodul 2903801
-
VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - Passivmodul 2322249
-
VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - Passivmodul 2904279
-
VIP-2/SC/FLK14/8M/PLC - Passivmodul 2322281
-
VIP-2/PT/FLK14/8M/PLC - Passivmodul 2904283
-
FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - Passivmodul 2290423
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systemanschluss 2295554
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systemanschluss 2299660
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Systemanschluss 2905195
-
KME - Kabelmarkerträger 0807083
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Schraubendreher 1212552
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809997
Ihre Vorteile
Einzelne I/O-Module werden für eine sichere Verbindung an der Steuerung verriegelt
Der Trennhebel erleichtert das Entfernen von der E/A-Karte
Beschriftungsschild anbringbar
Steckbare Schraubklemmen am Adapter für Stromanschluss
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg