SACC-DSI-M12MSK-4PE-M16XL/1,5 - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1162243

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Leistung, 5-polig, Stift, M12, K-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 1,5 m, 2,50 mm2, PEX-Litze, vergossen

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Für kompakte Geräte: hohe Leistungen auf kleinem Raum übertragen
Montagefreundliche, optimierte XL-Gehäusekontur mit Schlüsselweite 19
Mechanische Anzugsbegrenzung für langzeitstabile Abdichtung
Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter