Fahrzeug-Ladedose zum Laden mit Gleichstrom (DC), kompatibel zu Typ 2 CCS-Fahrzeug-Ladesteckern (EVSE), zur Installation in Elektrofahrzeugen (EV).
CHARX T2HBI12-3AC32DC200-2,0M2
-
Fahrzeug-Ladedose
1162144
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Fahrzeug-Ladedose, bis zu 500 A im Boost Mode, 200 A dauerhaft, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Einzeladern, Länge: 2 m, Verriegelungsaktuator: 12 V, 4-polig, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Gehäuse: schwarz, zum Laden mit Wechselstrom (AC) und mit Gleichstrom (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Für die DC- und AC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten.
Produktdetails
Allgemein | Für die DC- und AC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten. |
Produkttyp | Fahrzeug-Ladedose |
Produktfamilie | CHARX connect universal |
Technologie | Combined Charging System |
Anwendung | zum Laden mit Wechselstrom (AC) und mit Gleichstrom (DC) |
zur Installation in Elektrofahrzeugen (EV) | |
Ladestandard | AC/DC CCS Typ 2 |
Lademodus | Mode 2, 3, 4 |
Kundenvariationen | Auf Anfrage |
Hinweis zur Anschlussart | Crimpanschluss, nicht trennbar |
Temperaturmessung | DC-Kontakte: 2x PT1000 (DIN EN 60751) |
Temperaturüberwachung | AC-Kontakte: PTC-Kette (DIN EN 60738-1) |
Ladeleistung und -strom (AC-Laden (3-phasig)) | |
Art des Ladestroms | AC 3-phasig |
Ladestrom | 32 A AC (3-phasig) |
Ladeleistung | 26,6 kW |
Ladeleistung und -strom (DC-Laden) | |
Art des Ladestroms | DC |
Ladestrom | 200 A DC |
Ladeleistung | 200 kW |
Bemessungsspannung | 1000 V |
Ladeleistung und -strom (DC-Laden im Boost Mode) | |
Art des Ladestroms | DC Boost Mode |
Ladestrom | bis zu 500 A DC |
Ladeleistung | bis zu 500 kW |
Bemessungsspannung | 1000 V |
Hinweis | Die Angaben beziehen sich auf das Laden im Boost Mode und sind abhängig von Umgebungsbedingungen. Weitere Details siehe Packungsbeilage im Download-Bereich. |
Pinbelegung (Leistungskontakte) | |
Anzahl | 7 (L1, L2, L3, N, PE, DC+, DC-) |
Bemessungsspannung | 480 V AC |
1000 V DC | |
Bemessungsstrom | 32 A AC |
200 A DC (DC+, DC-, PE) | |
Pinbelegung (Signalkontakte) | |
Art der Signalübertragung | Pulsweitenmodulation mit aufmodulierter Powerline-Kommunikation gemäß ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Anzahl | 2 (CP, PP) |
Bemessungsspannung | 30 V AC |
Bemessungsstrom | 2 A |
Kodierung | 4,7 kΩ (zwischen PE und PP) |
Isolationswiderstand | > 200 MΩ |
Verriegelungsaktuator | |
Verriegelungsaktuator | 12 V, 4-polig |
Position rechtsseitig | |
Möglicher Spannungsversorgungsbereich am Motor | 9 V ... 16 V |
Maximale Spannung zur Detektion der Verriegelung | 12 V |
Typischer Motorstrom bei der Verriegelung | 0,25 A |
Sperrstrom des Motors | max. 1,5 A |
Max. Verweildauer mit Sperrstrom | 1 s |
Empfohlene Anpassungszeit | 600 ms |
Pausenzeit nach einem Ein- oder Ausfahrweg | 3 s |
Lebensdauer Steckzyklen | > 10000 Lastzyklen |
Verriegelungserkennung | vorhanden |
Mechanische Notentriegelung | vorhanden |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 40 °C |
Temperatursensorik (PTC-Kette) | |
Sensortyp | PTC-Kette |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 60738-1 |
Anbringungsstelle | Sensor an den AC-Kontakten |
Messbereich_Widerstand | 790 Ω ... 1420 Ω |
Widerstand | max. 1280 Ω ±5 K |
Empfohlener Messstrom | ≤ 1 mA (Umax= 16 V DC) |
Umgebungstemperatur | -40 °C ... 130 °C (Betrieb) |
Temperatursensorik (Pt 1000) | |
Sensortyp | Pt 1000 |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 60751 |
Anbringungsstelle | 2 Sensoren an den DC-Kontakten |
Fahrzeug-Ladedose | |
Breite | 108 mm |
Höhe | 140,25 mm |
Tiefe | 128,4 mm |
Bohrmaße | |
Breite | 117,65 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 117,65 mm |
Farbe (Gehäuse) | schwarz (9005) |
Farbe (Steckgesicht) | schwarz (9005) |
Material (Gehäuse) | Kunststoff |
Material (Kontaktoberfläche) | Silber |
Leitungslänge | 2 m |
Leitungsart | Einzeladern |
Einzelader, Querschnitt | 70,00 mm² |
Einzeladern AC | |
Leitungslänge | 2 m |
Leitungsaufbau | 4 x 6 mm² |
Einzelader, Material | Silikon |
Einzelader, Farbe | OG |
Leitungsaußendurchmesser | 14,70 mm ±0,2 mm |
Leitungs-Widerstand | ≤ 3,2 Ω/km |
Einzeladern DC | |
Leitungslänge | 2 m |
Leitungsaufbau | 2 x 70 mm² |
Einzelader, Material | Silikon |
Einzelader, Farbe | OG |
Leitungsaußendurchmesser | 17,90 mm ±0,3 mm |
Leitungs-Widerstand | ≤ 0,259 Ω/km |
Einzelader PE | |
Leitungslänge | 2 m |
Leitungsaufbau | 1 x 25 mm² |
Einzelader, Material | Silikon |
Einzelader, Farbe | GN/YE |
Leitungsaußendurchmesser | 8,60 mm ±0,1 mm |
Leitungs-Widerstand | ≤ 0,743 Ω/km |
Einzeladern Verriegelungsatuator | |
Leitungslänge | 1,5 m |
Leitungsaufbau | 4 x 0,5 mm² |
Einzelader, Material | PVC |
Einzelader, Farbe | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Leitungsaußendurchmesser | 1,60 mm ±0,20 mm |
Leitungs-Widerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
Einzeladern Temperatursensorik PTC | |
Leitungslänge | 1 m |
Leitungsaufbau | 2 x 0,5 mm² |
Einzelader, Material | PVC |
Einzelader, Farbe | BN/GY |
BN/YE/GN | |
Leitungsaußendurchmesser | 1,60 mm ±0,20 mm |
Leitungs-Widerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
Einzeladern Temperatursensorik Pt 1000 | |
Leitungslänge | 1 m |
Leitungsaufbau | 3 x 0,5 mm² |
Einzelader, Material | PVC |
Einzelader, Farbe | BN |
GN | |
YE | |
Leitungsaußendurchmesser | 1,60 mm ±0,20 mm |
Leitungs-Widerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
Einzeladern Kommunikation | |
Leitungslänge | 1 m |
Leitungsaufbau | 2 x 0,5 mm² |
Einzelader, Material | PVC |
Einzelader, Farbe | BK |
WH | |
Leitungsaußendurchmesser | 1,60 mm ±0,20 mm |
Leitungs-Widerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | > 10000 |
Steckkraft | < 100 N |
Ziehkraft | < 100 N |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Fahrzeug-Ladedose) | IP55 (gesteckt, die Schutzart im betriebsfertigen, gesteckten Zustand ist nur sichergestellt, wenn beide Steckelemente Originalprodukte von Phoenix Contact oder entsprechend normgerechte Produkte sind) |
IP67 (Innenbereich der Fahrzeug-Ladedose) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 40 °C (max. 60 °C (Stromreduktion erforderlich, beachten Sie den Grenzwert der DC-Kontakttemperatur von 90 °C)) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | 4000 m (über dem Meeresspiegel) |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 62196-2 |
IEC 62196-3 |
Montageart | Vorder- und Rückwandmontage (Frontneigung 0° bis 90° möglich) |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 6,70 mm (ø) |
Befestigungsschrauben | M6 |
Im Lieferumfang enthaltene Schrauben | keine |
Artikelnummer | 1162144 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | Q1 - Elektromobilität |
Produktschlüssel | XWCAID |
GTIN | 4063151169985 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 6.240 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 6.130 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (CAS-Nr.: 15571-58-1) |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) | |
SCIP | bd6b3ff1-491b-474d-a33a-0eb42e925da9 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Vollständiges Produktprogramm
Einheitliche, platzsparende Abmessung des Bauraums und der Anschraubpunkte aller Phoenix Contact-Fahrzeug-Ladedosen
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Integrierte Verriegelung während des Ladens
Manuelle Notentriegelung des Verriegelungsaktuators
Wasser- und schmutzdicht durch hohe Schutzart
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg