AXC F XT SPLC 3000
-
SPS-Erweiterungsmodul
1160157
Anreihbare Sicherheitssteuerung für 300 PROFIsafe-Teilnehmer an einer modular erweiterbaren PLCnext Control (nicht für AXC F 1152)
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 127 mm |
| Tiefe | 75 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Die Tiefe gilt bei Verwendung einer Tragschiene TH 35-7.5 (nach EN 60715). |
| Außenmaß | |
| Breite / Höhe / Tiefe | 100 mm / 127 mm / 75 mm (Die Tiefe gilt bei Verwendung einer Tragschiene TH 35-7.5 (nach EN 60715).) |
| Allgemein | Wird die SPLC-3000 mit AXC F 2152 betrieben, so muss das Bussockelmodul AXC BS L 2 verwendet werden. |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Funktion | |
| Sicherheitsfunktion | ja |
| Systemvoraussetzungen | |
| Engineering-Werkzeug | PLCnext Engineer |
| Produktfamilie | PLCnext Control Extension |
| Bauform | modular |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | typ. 5,52 W |
| typ. 5,52 W | |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme maximal | 350 mA |
| Stromaufnahme typisch | 230 mA |
| Potenziale: Einspeisung der Logikspannung UL | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 350 mA |
| typ. 230 mA | |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Verpolschutzdiode |
| Transientenschutz; Suppressordiode | |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Axioline F-Stecker |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Axioline F-Stecker | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C bis 2000 m üNN |
| -25 °C ... 55 °C bis 3000 m üNN | |
| -25 °C ... 50 °C bis 4000 m üNN | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Schock (Betrieb) | 30g (nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Schock (Lagerung/Transport) | 30g (nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | 5g (nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Vibration (Lagerung/Transport) | 5g (nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 58 kPa ... 106 kPa (bis 4500 m üNN) |
| Beständigkeit gegen funktionsgefährdende Gase nach DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Der Einsatz des Geräts ist bei diesen Umgebungsbedingungen untersagt. |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 1160157 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRADAG |
| GTIN | 4063151168148 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 664 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 400 g |
| Zolltarifnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | d54c93e7-5a29-41c4-9953-17334b17468c |
Kompatible Produkte
-
AXL F BK PN TPS - Buskoppler 2403869
-
AXL SE PSDI8/3 - Sicherheitsmodul 1079241
-
AXL SE PSDO4/2 2A - Sicherheitsmodul 1079231
-
AXL SE SC-A - Abdeckung 1088134
-
AXL F BP SE4 - Modulträger 1088135
-
AXL F PSDO8/3 1F - Sicherheitsmodul 2701560
-
AXL F DI16/1 HS 1H - Digitalmodul 2701722
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - Stromversorgung 2904617
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Stromversorgung 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Stromversorgung 2904600
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Programm-/Konfigurationsspeicher 1061701
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Programm-/Konfigurationsspeicher 1043501
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
E/AL-NS 35 - Endhalter 1201662
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/UK - Endhalter 1201442
-
PLCNEXT ENGINEER - Programmier-Software 1046008
-
AXC BS E XT SPARE PART - Ersatzteil 1670423
Ihre Vorteile
Realisierung von sicherheitsgerichteten Applikationen bis SIL 3/PL e
PROFIsafe F-Host für bis zu 300 PROFIsafe F-Device in PROFINET oder Axioline
PROFIsafe F-Device zur Kommunikation mit einer überlagerten PROFIsafe F-Host SPLC
2x Diversitär auf Cortex A8/A9 basierender Architektur SCPUs
Vollständige Integration in das PLCnext Technology Ecosystem
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg