AXC F XT SPLC 1000 - SPS-Erweiterungsmodul
1159811

Anreihbare Sicherheitssteuerung für 32 PROFIsafe-Teilnehmer an einer modular erweiterbaren PLCnext Control (nicht für AXC F 1152)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Realisierung von sicherheitsgerichteten Applikationen bis SIL 3/PL e
PROFIsafe F-Host für bis zu 32 PROFIsafe F-Device in PROFINET oder Axioline
PROFIsafe F-Device zur Kommunikation mit einer überlagerten PROFIsafe F-Host SPLC
2 x Diversitär auf Cortex M4 basierender Architektur SCPUs
Vollständige Integration in das PLCnext Technology Ecosystem