SAC-4P-20,0-PUR/M12FSS PE SH
-
Powerleitung
1159388
Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, orange RAL 2003, geschirmt (Advanced Shielding Technology), freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: S, Kabellänge: 20 m, für Wechselstrom bis 12 A/690 V
Produktdetails
Produkttyp | Power-Kabel |
Anwendung | Energieversorgung |
Polzahl | 4 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Außenmantel, Material | PUR |
Nennspannung UN | 690 V AC |
Nennstrom IN | 12 A |
Anschluss 1 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade M12 |
Kodierungsart | S (Power) |
Leitungslänge | 20 m |
PUR halogenfrei orange geschirmt [PUR] | |
UL AWM Style | 80 °C / 1000 V |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PUR halogenfrei orange geschirmt [PUR] |
Leiteraufbau Spannungsversorgung | 44x 0,20 mm |
AWG Spannungsversorgung | 16 |
Leitungsquerschnitt | 4x 1,5 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | ≤ 2,35 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 8,20 mm ±0,3 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | orange RAL 2003 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, grün/gelb |
Wandstärke Isolierung | 0,36 mm |
Wandstärke Außenmantel | 0,90 mm |
Gesamtverseilung | 4 Adern optimiert verseilt |
Leiterwiderstand max. | ≤ 14,1 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 1 GΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | 1000 V AC |
Prüfspannung | ≥ 10000 V AC (Spark Test) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000000, Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±180 °/m, Torsionszyklen: ≥500000, Torsionshäufigkeit: 35 Zyklen/min. |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
Flammwidrigkeit | nach DIN EN 60332-2-2 (20 s) |
UL 1581, FT2 | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-404, 168 h bei 100 °C |
Sonstige Beständigkeit | UV-beständig |
adhäsionsarm | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-30 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 (ohne Vorbelastung, als Zusatztest nach IEC 60529) |
Artikelnummer | 1159388 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CCP |
GTIN | 4063151166939 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2.315 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2.315 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
UCT-WMT (23X4) - Leitermarker 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Leitermarker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Übergangstülle vom Schlauch zum Kabel 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Schutzschlauch 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Schutzschlauch 3240839
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT M12-D16 - Werkzeug 1200305
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Seitenschneider 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Abisolierwerkzeug 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Abisolierwerkzeug 1212161
-
WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug 1212150
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg