ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 1018 - Gehäuseunterteil
1158975

Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 56,88 mm, Höhe: 120,6 mm, Tiefe: 82,85 mm, Farbe: gelb (ähnlich RAL 1018), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5 oder 8

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfache, werkzeuglose Montage
Optionale Tragschienen-Busverbinder für die einfache Modul-zu-Modul-Kommunikation
Lock-and-Release-Prinzip für automatisches Verrasten und intuitives Lösen der Frontanschluss-Stecker
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit
Vielfältiger Einsatz: tiefere Bauform für mehr Leiterplattenfläche
Mehr Flexibilität: Kombination mit Elektronikgehäuse der Serie ICS mittels Tragschienen-Busverbinder
L-Bauform: optimal zur bündigen Integration von Standardschnittstellen wie RJ45