CHARX PS/3AC/500DC/20KW - DC-Leistungsmodul
1158272

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

CHARX power advanced, Schnelllademodul für den Aufbau von DC-Ladestationen, 19"-Rack-Montage, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 150 V DC...500 V DC / 0 A...66 A

Produktdetails









Ihre Vorteile

Geringe Installationskosten dank Plug-and-Play und effizienter Betrieb durch hohen Wirkungsgrad
Platzsparend durch innovatives Design und hohe Leistungsdichte
Skalierbare Leistung pro Ladepunkt durch flexibles Bestücken der Systemschränke und Verschalten der Leistungsmodule
Betreiben großer Ladeparks im Megawattbereich durch Zusammenschalten mehrerer Systemschränke möglich