MINI MCR-EX-SD-20-25-LP
-
Ventilsteuerbaustein
1157867
Ex i-Ventilsteuerbaustein zur Ansteuerung von Ex i-Magnetventilen im Ex-Bereich. Leerlaufspannung: 20 V DC, Strombegrenzung: 25 mA, Standardkonfiguration, Loop-powered, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Schraubanschluss
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Ventilsteuerbaustein |
Produktfamilie | MINI Analog Pro |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
Galvanische Trennung | |
Überspannungskategorie | II (≤ 5000 m) |
Verschmutzungsgrad | 2 (≤ 5000 m) |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang IEC/EN 61010-1 | |
Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolierung | doppelte/verstärkte Isolierung |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang IEC/EN 60079-11 | |
Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
Bemessungsisolationsspannung | 265 Veff |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang IEC/EN 60079-7 | |
Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-7 |
Bemessungsisolationsspannung | 251 Veff |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | schleifengespeist, keine externe Versorgung notwendig |
Leistungsaufnahme | < 1 W |
Signal: Spannung | |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Eingangssignal Spannung | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Signal: Spannung | |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Ausgangsspannung | ≥ 9,6 V DC (25 mA) |
Ausgangswiderstand | ≥ 413 Ω (Innenwiderstand Ri) |
Strombegrenzung | > 25 mA |
Ansprechzeit | < 50 ms |
Leerlaufspannung | > 20 V DC |
Kurzschlussfest | ja |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (mit Aderendhülse) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (ohne Aderendhülse) | |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Ex-Installation (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Ex i-Stromkreise (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Sicherheitstechnische Daten | |
Max. innere Induktivität Li | vernachlässigbar |
Max. innere Kapazität Ci | 11 nF |
Max. Ausgangsspannung Uo | 24 V |
Max. Ausgangsstrom Io | 59 mA |
Max. Ausgangsleistung Po | 354 mW |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 70 mH / 3,33 µF |
IIB/IIIC (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 30 mH / 919 nF |
IIC (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 10 mH / 114 nF |
I (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 90 mH / 5,23 µF |
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 109,81 mm |
Tiefe | 119,2 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Höheneinsatzbereich (IEC/EN 61010-1) | |
Höhenbereich | > 2000 m ... 3000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 63 °C |
Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff (Eingang / Ausgang) |
Isolierung | doppelte/verstärkte Isolierung |
Höheneinsatzbereich (IEC/EN 61010-1) | |
Höhenbereich | > 3000 m ... 4000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 56 °C |
Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff (Eingang / Ausgang) |
Isolierung | doppelte/verstärkte Isolierung |
Höheneinsatzbereich (IEC/EN 61010-1) | |
Höhenbereich | > 4000 m ... 5000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 49 °C |
Bemessungsisolationsspannung | 150 Veff (Eingang / Ausgang) |
Isolierung | doppelte/verstärkte Isolierung |
Höheneinsatzbereich (IEC/EN 60079-11) | |
Höhenbereich | > 2000 m ... 3000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 63 °C |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 121 V AC |
110 V DC | |
Bemessungsisolationsspannung | 150 Veff (Eingang / Ausgang) |
Höheneinsatzbereich (IEC/EN 60079-11) | |
Höhenbereich | > 3000 m ... 4000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 56 °C |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 33 V AC/DC |
Bemessungsisolationsspannung | 60 Veff (Eingang / Ausgang) |
Höheneinsatzbereich (IEC/EN 60079-11) | |
Höhenbereich | > 4000 m ... 5000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 49 °C |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 33 V AC/DC |
Bemessungsisolationsspannung | 60 Veff (Eingang / Ausgang) |
Höheneinsatzbereich (IEC/EN 60079-7) | |
Höhenbereich | > 2000 m ... 3000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 63 °C |
Bemessungsisolationsspannung | 162 Veff (Eingang / Ausgang) |
Höheneinsatzbereich (IEC/EN 60079-7) | |
Höhenbereich | > 3000 m ... 4000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 56 °C |
Bemessungsisolationsspannung | 60 Veff (Eingang / Ausgang) |
Höheneinsatzbereich (IEC/EN 60079-7) | |
Höhenbereich | > 4000 m ... 5000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 49 °C |
Bemessungsisolationsspannung | 60 Veff (Eingang / Ausgang) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Zertifikat | TÜV 21 ATEX 8651 X |
IECEx | |
Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Zertifikat | IECEx TUR 21.0043 X |
CCC / China-Ex | |
Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Zertifikat | 2023122310116238 |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 61010-2-201 Listed |
Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
Class III, Div. 1 | |
Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2 | |
AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
Zertifikat | , C.D.-No 097285872 |
Schiffbau-Zulassung | |
Zertifikat | DNV TAA00003FZ |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Kennzeichnung | 3 |
INMETRO | |
Kennzeichnung | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Zertifikat | DNV 23.0189 X |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Geprüft nach folgenden Normen und Vorschriften: EN 61326-1 Einsatz im industriellen Bereich, NAMUR NE 21 |
Störfestigkeit | IEC/EN 61000-6-2 |
Störfestigkeit | IEC/EN 61326-3-2 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
Normen/Bestimmungen | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Artikelnummer | 1157867 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | DK1224 |
GTIN | 4063151161996 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 121 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 118,5 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-14.0 ASSET | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | fbeb2a8d-0752-4690-81b0-ca6f3a3921cf |
Kompatible Produkte
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
UCT-EM (30X5) - Marker für Endhalter 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marker für Endhalter 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marker für Endhalter 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marker für Endhalter 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg