Die TRIO POWER-Stromversorgung mit einer Eingangsspannung von 230 V AC - 400 V DC verfügt über einen weiten Eingangsspannungsbereich, Parallelmodus, eine hohe Leistungsdichte und ist elektrisch als auch mechanisch äußerst robust designt. Daher eignet sie sich optimal für den Infrastrukturwandel wie z.B. die Bahntechnik.
TRIO-PS-2G/230AC-400DC/48DC/5
-
Stromversorgung
1157806
Primär getaktete TRIO-Stromversorgung zur Tragschienenmontage, Eingang: 230 V AC-400 V DC, Ausgang: 48 V DC / 5 A, dynamischer Boost, werkzeuglose Schnellanschlusstechnik für starre und flexible Leiter mit Aderendhülse
Produktdetails
AC-Betrieb | |
Netzform | Sternnetz (TN, TT, IT (PE)) |
Eingangsnennspannungsbereich | 220 V AC ... 240 V AC |
Eingangsspannungsbereich | 220 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Einschaltspannung | typ. 70 V AC |
Abschaltspannung | typ. 50 V AC |
Spannungsfestigkeit max. | ≤ 300 V AC 15 s |
Landesnetzspannung typisch | 230 V AC |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Einschaltstromstoßintegral (I2t) | < 0,3 A2s |
Einschaltstromstoßbegrenzung | < 13,5 A (nach 1 ms) |
Frequenzbereich AC | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Netzausfallüberbrückungszeit | > 20 ms (190 V AC) |
> 20 ms (230 V AC) | |
Stromaufnahme | 1,3 A (230 V AC) |
Nennleistungsaufnahme | 285,7 VA |
Schutzbeschaltung | Transientenüberspannungsschutz; Varistor |
Leistungsfaktor (cos phi) | 0,91 |
Eingangssicherung | 3,15 A (intern (Geräteschutz)) |
Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 4 A ... 16 A (Charakteristik B, C, Z) |
Ableitstrom gegen PE | < 3,5 mA |
< 1,7 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
POWER Faktor | > 0,9 (230 V AC) |
DC-Betrieb | |
Eingangsnennspannungsbereich | 220 V DC ... 400 V DC |
Eingangsspannungsbereich | 220 V DC ... 400 V DC -15 % ... +5 % |
Derating | < 99 V DC (2 %/V) |
Einschaltspannung | typ. 95 V DC |
Abschaltspannung | typ. 50 V DC |
Spannungsfestigkeit max. | ≤ 420 V DC |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Netzausfallüberbrückungszeit | > 20 ms (185 V DC) |
> 25 ms (400 V DC) | |
Stromaufnahme | 1,3 A (220 V DC) |
0,7 A (400 V DC) |
Wirkungsgrad | typ. 92,5 % (230 V AC) |
typ. 94 % (400 V DC) | |
Ausgangscharakteristik | U/I with dynamic load reserve |
Nennausgangsspannung | 48,5 V DC ±1 % |
Nennausgangsstrom (IN) | 5 A |
Dynamischer Boost (IDyn.Boost) | 7,5 A (5 s) |
Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
POWER Faktor | > 0,9 (120 V AC) |
> 0,9 (230 V AC) | |
Rückspeisefestigkeit | ≤ 60 V DC |
Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | ≤ 58 V DC |
Regelabweichung | < 1,5 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
< 4 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
Restwelligkeit | < 20 mVSS (bei Nennwerten) |
Kurzschlussfest | ja |
Leerlauffest | ja |
Ausgangsleistung | 240 W |
360 W (5 s) | |
Schaltspitzen Nennlast | < 15 mVSS |
Verlustleistung Leerlauf maximal | typ. 4 W (230 V AC) |
typ. 4 W (400 V DC) | |
Verlustleistung Nennlast maximal | typ. 20 W (230 V AC) |
typ. 15 W (400 V DC) | |
Kurzschlussstrom | < 7 A DC (dauerhaft) |
Anstiegszeit | 20 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Parallelschaltbarkeit | ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung |
Signal: DC OK | |
Dauerlaststrom | 100 mA |
Signal Relais 13/14 | |
Default | geschlossen |
Digital | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
Eingang | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 1,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
Ausgang | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 1,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
Signal | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 0,75 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,2 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 0,75 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,2 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 1 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 18 |
Signalisierungsarten | Potenzialfreier Signalkontakt |
Signalausgang: LED-Statusanzeige | |
Benennung Signalisierung | DC OK |
Statusanzeige | LED |
Farbe | grün |
DC OK | UOUT > 0,7 x UN (UN = 48 V DC) |
Anzahl Phasen | 1 |
Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 3,5 kV AC (Typprüfung) |
1,5 kV AC (Stückprüfung) |
Produkttyp | Stromversorgung |
Produktfamilie | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2220000 h (25 °C) |
> 1280000 h (40 °C) | |
> 560000 h (60 °C) | |
> 2220000 h (25 °C) | |
> 1280000 h (40 °C) | |
> 560000 h (60 °C) | |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | I (im geschlossenen Schaltschrank) |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 42 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 160 mm |
Einbaumaß | |
Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar: horizontal 0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C), vertikal 50 mm |
Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
Schutzlackiert | nein |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse / Klemmen) | V0 |
Gehäusematerial | Metall |
Ausführung der Gehäuse | Aluminium (AlMg3) |
Ausführung der Haube | Polycarbonat |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 1,6 %/K) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Startup type tested) | -40 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m |
Klimaklasse | 3K3 (EN 60721) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
Schock | 20 m/s² (2g), 11 ms, ± 100 Schocks (DIN EN 50125-3, DIN EN 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | 5 Hz ... 2 kHz, 2.3 m/s² (0.23g) (RMS) 5 h (DIN EN 50125-3, DIN EN 60068-2-64) |
Bahnanwendungen | EN 50121-3-2 |
EN 50121-4 | |
EN 50124-1 | |
EN 50125-3 | |
IEC 62236-3-2 | |
IEC 62236-4 | |
IEC 62236-5 | |
Norm - Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | EN 61000-3-2 |
Norm - Elektrische Sicherheit | EN 61010-1 |
VDE 0805 (SELV) | |
Norm - Schutzkleinspannung | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Norm - Sichere Trennung | IEC 61010-2-201 |
IEC 61558-2-16 | |
Norm - Sicherheit von Netzgeräten bis 1100 V (Isolierabstände) | DIN EN 61558-2-16 |
Überspannungskategorie | |
EN 61010-1 | II (≤ 2000 m) |
UL-Zulassungen | UL 61010-1 |
UL 61010-2-201 | |
Konformität/Zulassungen | |
SIL gemäß IEC 61508 | 0 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
Störaussendung | Störaussendung nach EN 61000-6-3 (Wohn- und Gewerbebereich) und EN 61000-6-4 (Industriebereich) |
EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Leitungsgeführte Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55011 (EN 55022) |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
Oberschwingströme | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-2 |
Frequenzbereich | Klasse A |
Flicker | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-3 |
Frequenzbereich | 0 kHz ... 2 kHz |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | 6 kV (Prüfschärfegrad 4) |
Luftentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 4) |
Bemerkung | Kriterium A |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
Prüffeldstärke | 20 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
Frequenzbereich | 1 GHz ... 2 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad X) |
Frequenzbereich | 2 GHz ... 2,7 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
Ausgang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
Signal | 2 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium A |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 4 - symmetrisch) |
4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
Signal | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium A |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Eingang/Ausgang/Signal | unsymmetrisch |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
Spannungseinbrüche | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
Spannung | 230 V AC |
Frequenz | 50 Hz |
Spannungseinbruch | 70 % |
Anzahl der Perioden | 25 Perioden |
Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannungseinbruch | 40 % |
Anzahl der Perioden | 10 Perioden |
Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannungseinbruch | 0 % |
Anzahl der Perioden | 1 Periode |
Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
Bemerkung | Kriterium A |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
Funkstörspannung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Funkstörstrahlung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Kriterium C | Zeitweilige Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst korrigiert oder durch Betätigung der Bedienelemente wiederherstellbar ist. |
Artikelnummer | 1157806 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | H1 - Stromversorgungen |
Produktschlüssel | CMPO14 |
GTIN | 4063151162887 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.083,84 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 898 g |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Diboron trioxide (CAS-Nr.: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-Nr.: 1317-36-8) | |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) | |
SCIP | 20b4e807-89ca-4c6d-a64d-94254a69237e |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 33,87 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Spannungsbereich für neue Gleichstromanwendungen
Hohe Leistungsdichte
Verbesserte Lastverteilung
Hohe Wirtschaftlichkeit durch zeitsparenden, werkzeuglosen Push-in-Anschluss und schmale Bauform
Elektrisch robust durch hohe Spannungsfestigkeit
Mechanisch robust durch hohe Vibrations- und Schockbeständigkeit
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg