CAPAROC E1 12-24DC/6A - Elektronischer Geräteschutzschalter
1157286

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

1-kanaliges elektronisches Geräteschutzschalter-Modul zum Schutz von Verbrauchern an 12 und 24 V DC bei Überlast und Kurzschluss. Mit festem Nennstrom. Zur Installation auf DIN-Tragschiene über die CAPAROC Stromschienen.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Ihre Vorteile

Der personalisierbare Standard dank kanalgenauem Aufbau mit integrierter Potenzialverteilung
Besonders einfache Bedienung für jedermann durch werkzeuglosen Aufbau, unterbrechungsfreie Installation und transparenten Betriebszustand
Auffallend einfaches Design-in mit schmalstem Platzbedarf und vier geschützten Ausgängen

Häufig gestellte Fragen


Wie viele abgesicherte Ausgangsstromkreise haben die Schutzschaltermodule?

CAPAROC 1-Kanal-Module haben vier Anschlusspunkte mit demselben abgesicherten Potenzial.
CAPAROC 2-Kanal-Module haben zwei Anschlusspunkte pro Kanal.
CAPAROC 4-Kanal-Module haben einen Anschlusspunkt pro Kanal.


Gibt es ein Hardware-Tutorial, in dem die Funktionen von CAPAROC erklärt werden?

video thumbnail of faq answer

Ja, es gibt ein Hardware-Tutorial, um den Einstieg mit CAPAROC zu erleichtern.... Mehr anzeigen

Ja, es gibt ein Hardware-Tutorial, um den Einstieg mit CAPAROC zu erleichtern.

Weniger anzeigen

Wie viele Schutzschaltermodule kann ich hinter einem Einspeisemodul anschließen?

CAPAROC PM S-R: 20 Schutzschaltermodule
CAPAROC PM IOL: 20 Kanäle
CAPAROC PM PN: 16 Schutzschaltermodule
CAPAROC PM EIP: 16 Schutzschaltermodule
CAPAROC PM MB: 16 Schutzschaltermodule
CAPAROC PM EC: 16 Schutzschaltermodule


Die Kanal-LED blinkt alle 4 Sekunden zweimal gelb. Was bedeutet das hier?

Das bedeutet, dass die interne Kommunikation zum Einspeisemodul unterbrochen oder fehlerhaft ist.
Prüfen Sie, ob die Module korrekt montiert sind und keine Lücke zwischen den Modulen vorhanden ist. Wenn die Kommunikation immer noch unterbrochen is... Mehr anzeigen

Das bedeutet, dass die interne Kommunikation zum Einspeisemodul unterbrochen oder fehlerhaft ist.
Prüfen Sie, ob die Module korrekt montiert sind und keine Lücke zwischen den Modulen vorhanden ist. Wenn die Kommunikation immer noch unterbrochen ist, überprüfen Sie die seitlichen Kontakte des ersten blinkenden Moduls (links). Sind diese verbogen, entweder zu weit in das Modul hineingesteckt, nicht in der Gehäuseöffnung zentriert oder anderweitig beschädigt, ersetzen Sie das Modul.

Weniger anzeigen

Kann ich die Einstellung der eingestellten Ströme sperren?

Die Ströme können auf unterschiedliche Weise gesperrt werden:
1. Programmiersperre: Drücken Sie die Taste PWR am Einspeisemodul für > 3 Sekunden, die PWR LED blinkt 3 x gelb, die Einstellungen sind nun gesperrt. Durch erneutes Drücken für > ... Mehr anzeigen

Die Ströme können auf unterschiedliche Weise gesperrt werden:
1. Programmiersperre: Drücken Sie die Taste PWR am Einspeisemodul für > 3 Sekunden, die PWR LED blinkt 3 x gelb, die Einstellungen sind nun gesperrt. Durch erneutes Drücken für > 3 Sekunden blinkt die LED 3 mal grün und die Sperre wird wieder aufgehoben.
2. Die Sperre kann auch über die Kommunikationsschnittstelle gesetzt und aufgehoben werden. Hier kann auch die Bediensperre gesetzt werden, die eine Bedienung und Einstellungen am Gerät verhindert. Die Sperre kann dann nur noch über die Schnittstelle aufgehoben werden.

Weniger anzeigen


FAQ anzeigen