CAPAROC E1 12-24DC/10A
-
Elektronischer Geräteschutzschalter
1157284
1-kanaliges elektronisches Geräteschutzschalter-Modul zum Schutz von Verbrauchern an 12 und 24 V DC bei Überlast und Kurzschluss. Mit festem Nennstrom. Zur Installation auf DIN-Tragschiene über die CAPAROC Stromschienen.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Allgemein | |
Hinweis | LABS frei – nach Prüfspezifikation VW PV 3.10.7:2005-0 |
Produkttyp | Geräteschutzschalter elektronisch |
Produktfamilie | CAPAROC |
Bauform | Aufsteckmodul |
Polzahl | 1 |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Anzahl der Steckplätze | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Allgemein | |
Betriebsspannung | 10 V DC ... 30 V DC |
Bemessungsspannung | 12 V DC |
24 V DC | |
Bemessungsstrom IN | 10 A DC (je Kanal) |
Bemessungsstrom (voreingestellt) | 10 A |
Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
Auslöseart | E (elektronisch) |
Erforderliche Vorsicherung | Nur erforderlich, wenn Imax der Versorgung > Kurzschlussschaltvermögen. Integriertes Fail-Safe-Element. |
Kurzschlussschaltvermögen | 300 A |
Spannungsfestigkeit | 35 V DC (Lastkreis) |
Sicherung | elektronisch |
Wirkungsgrad | > 99 % |
Ruhestrom I0 | typ. 8,5 mA (im Leerlauf bei 24 V) |
Verlustleistung | typ. 0,2 W (im Leerlauf bei 24 V) |
< 1,6 W (im Nennbetrieb bei 24 V und 10 A) | |
Messtoleranz I | ± 15 % (typ.) |
Temperaturderating | 10 A (Gesamtstrom bei 40 °C) |
7 A (Gesamtstrom bei 65 °C) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 18685596 h (bei 25 °C mit 21 % Last) |
7871572 h (bei 40 °C mit 34,25 % Last) | |
1102033 h (bei 40 °C mit 100 % Last) | |
Spannungsfall | 0,14 V (bei 10 A) |
Fail-Safe-Element | 15 A DC (pro Ausgangskanal) |
Kontaktausführung | ohne galvanische Trennung |
Lastkreis | |
Abschaltzeit | 4 s (bei Überlast 1,1…1,5 x IN) |
1 s (bei Überlast 1,5…2,0 x IN) | |
0,1 s (bei Überlast 2,0…3,0 x IN) | |
typ. 10 ms (bei Kurzschluss > 3,0 x IN) | |
Unterspannungsabschaltung | ≤ 8,5 V DC (aktiv) |
≥ 9,2 V DC (inaktiv) | |
Überspannungsabschaltung | ≥ 32,5 V DC (aktiv) |
≤ 30,5 V DC (inaktiv) | |
Max. kapazitive Last | ≤ 20000 µF (Abhängig von der Stromeinstellung und dem verfügbaren Kurzschlussstrom) |
Einschaltverzögerung | 50 ms (anpassbar mit Einspeisemodulen CAPAROC PM IOL und CAPAROC PM PN) |
Abgesicherter Ausgang | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Kanal LED aus | aus (Kanal ausgeschaltet) |
Kanal LED gelb | leuchtet (Kanal eingeschaltet, Kanalauslastung > 80 %) |
blinkt (Programmiermodus aktiv) | |
blinkt doppelt (Installation überprüfen, keine Kommunikation zum Einspeisemodul) | |
Kanal LED grün | leuchtet (Kanal eingeschaltet) |
Kanal LED rot | leuchtet (Kanal ausgeschaltet, Über- oder Unterspannung aktiv) |
leuchtet temporär (Kanal ausgeschaltet, Abkühlphase 5 s, Überlast- oder Kurzschlussauslösung) | |
blinkt (Kanal ausgeschaltet, wiedereinschaltbereit, Überlast- oder Kurzschlussauslösung) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 132,4 mm |
Tiefe | 111,3 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
Farbe | lichtgrau (RAL 7035) |
Material | PA 6 |
PA 6 | |
PA 6 | |
PC | |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 65 °C (der Temperaturbereich des Einspeisemoduls ist zu berücksichtigen) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Höhenlage | ≤ 4000 m (amsl) |
Feuchtigkeitsprüfung | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Schock (Betrieb) | 30g (11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls, nach IEC 60068-2-27) |
25g (6 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls nach IEC 60068-2-27, Dauerschock) | |
15g (6 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls nach IEC 60068-2-27, Dauerschock. Wenn mehr als sechs CAPAROC E1 Module im System eingesetzt werden.) | |
Vibration (Betrieb) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 Zyklen / Achse / X, Y, Z) |
UL-Zulassung | |
Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-2 |
Hinweis | EMV - Störfestigkeit für Industriebereiche |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
Hinweis | EMV - Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe |
Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-78 |
Hinweis | Umgebungseinflüsse - Feuchte und Wärme, konstant |
Normen/Bestimmungen | EN 50178 |
Hinweis | Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln |
Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-6 |
Hinweis | Umgebungseinflüsse - Schwingen (sinusförmig) |
Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-27 |
Hinweis | Umgebungseinflüsse - Schocken |
Montageart | steckbar auf Stromschiene CAPAROC CR… |
Artikelnummer | 1157284 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | L1 - Schutzschalter |
Produktschlüssel | CLA232 |
GTIN | 4063151161149 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 76,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 71,4 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 267e6945-cc06-4c33-9490-2cb8c0bd8fd5 |
Kompatible Produkte
-
CAPAROC PD 0V - Potenzialverteiler 1110987
-
UC-TMF 6 - Marker für Klemmen 0818140
-
UC-TM 6 - Marker für Klemmen 0818085
-
UCT-TM 6 - Marker für Klemmen 0828736
-
UCT-TMF 6 - Marker für Klemmen 0828746
-
CAPAROC CR EXT20 - Stromschiene 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Stromschiene 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Stromschiene 1110991
-
CAPAROC CR CON - Metallteil 1270955
Ihre Vorteile
Der personalisierbare Standard dank kanalgenauem Aufbau mit integrierter Potenzialverteilung
Besonders einfache Bedienung für jedermann durch werkzeuglosen Aufbau, unterbrechungsfreie Installation und transparenten Betriebszustand
Auffallend einfaches Design-in mit schmalstem Platzbedarf und vier geschützten Ausgängen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg