CAPAROC E1 12-24DC/8A
-
Elektronischer Geräteschutzschalter
1157279
1-kanaliges elektronisches Geräteschutzschalter-Modul zum Schutz von Verbrauchern an 12 und 24 V DC bei Überlast und Kurzschluss. Mit festem Nennstrom. Zur Installation auf DIN-Tragschiene über die CAPAROC Stromschienen.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Allgemein | |
| Hinweis | LABS frei – nach Prüfspezifikation VW PV 3.10.7:2005-0 |
| Produktfamilie | CAPAROC |
| Bauform | Aufsteckmodul |
| Polzahl | 1 |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Anzahl der Steckplätze | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Allgemein | |
| Betriebsspannung | 10 V DC ... 30 V DC |
| Bemessungsspannung | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Bemessungsstrom IN | 8 A DC (je Kanal) |
| Bemessungsstrom (voreingestellt) | 8 A |
| Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
| Auslöseart | E (elektronisch) |
| Erforderliche Vorsicherung | Nur erforderlich, wenn Imax der Versorgung > Kurzschlussschaltvermögen. Integriertes Fail-Safe-Element. |
| Kurzschlussschaltvermögen | 300 A |
| Spannungsfestigkeit | 35 V DC (Lastkreis) |
| Sicherung | elektronisch |
| Wirkungsgrad | > 99 % |
| Ruhestrom I0 | typ. 8,5 mA (im Leerlauf bei 24 V) |
| Verlustleistung | typ. 0,2 W (im Leerlauf bei 24 V) |
| < 1,1 W (im Nennbetrieb bei 24 V und 8 A) | |
| Messtoleranz I | ± 15 % (typ.) |
| Temperaturderating | 8 A (Gesamtstrom bei 55 °C) |
| 7 A (Gesamtstrom bei 65 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 20013180 h (bei 25 °C mit 21 % Last) |
| 8710104 h (bei 40 °C mit 34,25 % Last) | |
| 1264771 h (bei 40 °C mit 100 % Last) | |
| Spannungsfall | 0,11 V (bei 8 A) |
| Fail-Safe-Element | 15 A DC (pro Ausgangskanal) |
| Kontaktausführung | ohne galvanische Trennung |
| Lastkreis | |
| Abschaltzeit | 4 s (bei Überlast 1,1…1,5 x IN) |
| 1 s (bei Überlast 1,5…2,0 x IN) | |
| 0,1 s (bei Überlast 2,0…3,0 x IN) | |
| typ. 10 ms (bei Kurzschluss > 3,0 x IN) | |
| Unterspannungsabschaltung | ≤ 8,5 V DC (aktiv) |
| ≥ 9,2 V DC (inaktiv) | |
| Überspannungsabschaltung | ≥ 32,5 V DC (aktiv) |
| ≤ 30,5 V DC (inaktiv) | |
| Max. kapazitive Last | ≤ 20000 µF (Abhängig von der Stromeinstellung und dem verfügbaren Kurzschlussstrom) |
| Einschaltverzögerung | 50 ms (anpassbar mit Einspeisemodulen CAPAROC PM IOL und CAPAROC PM PN) |
| Abgesicherter Ausgang | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Kanal LED aus | aus (Kanal ausgeschaltet) |
| Kanal LED gelb | leuchtet (Kanal eingeschaltet, Kanalauslastung > 80 %) |
| blinkt (Programmiermodus aktiv) | |
| blinkt doppelt (Installation überprüfen, keine Kommunikation zum Einspeisemodul) | |
| Kanal LED grün | leuchtet (Kanal eingeschaltet) |
| Kanal LED rot | leuchtet (Kanal ausgeschaltet, Über- oder Unterspannung aktiv) |
| leuchtet temporär (Kanal ausgeschaltet, Abkühlphase 5 s, Überlast- oder Kurzschlussauslösung) | |
| blinkt (Kanal ausgeschaltet, wiedereinschaltbereit, Überlast- oder Kurzschlussauslösung) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 6,2 mm |
| Höhe | 132,4 mm |
| Tiefe | 111,3 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
| Farbe | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 65 °C (der Temperaturbereich des Einspeisemoduls ist zu berücksichtigen) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | ≤ 4000 m (amsl) |
| Feuchtigkeitsprüfung | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Schock (Betrieb) | 30g (11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls, nach IEC 60068-2-27) |
| 25g (6 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls nach IEC 60068-2-27, Dauerschock) | |
| 15g (6 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls nach IEC 60068-2-27, Dauerschock. Wenn mehr als sechs CAPAROC E1 Module im System eingesetzt werden.) | |
| Vibration (Betrieb) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 Zyklen / Achse / X, Y, Z) |
| UL-Zulassung | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | EMV - Störfestigkeit für Industriebereiche |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
| Hinweis | EMV - Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe |
| Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-78 |
| Hinweis | Umgebungseinflüsse - Feuchte und Wärme, konstant |
| Normen/Bestimmungen | EN 50178 |
| Hinweis | Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln |
| Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-6 |
| Hinweis | Umgebungseinflüsse - Schwingen (sinusförmig) |
| Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-27 |
| Hinweis | Umgebungseinflüsse - Schocken |
| Montageart | steckbar auf Stromschiene CAPAROC CR… |
| Artikelnummer | 1157279 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CE |
| Produktschlüssel | CLA232 |
| GTIN | 4063151160661 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 77,46 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 71,4 g |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 855e9f38-eed9-4cc3-be9f-f1f468f26740 |
Kompatible Produkte
-
CAPAROC CR 20 - Stromschiene 1110989
-
CAPAROC CR 8 - Stromschiene 1115672
-
CAPAROC PM S-R - Einspeisemodul 1115661
-
CAPAROC PM PN - Einspeisemodul 1110986
-
CAPAROC PM IOL - Einspeisemodul 1115670
-
CAPAROC PM EIP - Einspeisemodul 1393553
-
CAPAROC PM MB - Einspeisemodul 1687559
-
CAPAROC PM EC - Einspeisemodul 1687560
-
CAPAROC PD 0V - Potenzialverteiler 1110987
-
UC-TMF 6 - Marker für Klemmen 0818140
-
UC-TM 6 - Marker für Klemmen 0818085
-
UCT-TM 6 - Marker für Klemmen 0828736
-
UCT-TMF 6 - Marker für Klemmen 0828746
-
CAPAROC CR EXT20 - Stromschiene 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Stromschiene 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Stromschiene 1110991
-
CAPAROC CR CON - Metallteil 1270955
Ihre Vorteile
Der personalisierbare Standard dank kanalgenauem Aufbau mit integrierter Potenzialverteilung
Besonders einfache Bedienung für jedermann durch werkzeuglosen Aufbau, unterbrechungsfreie Installation und transparenten Betriebszustand
Auffallend einfaches Design-in mit schmalstem Platzbedarf und vier geschützten Ausgängen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg