FQ 2,54D/ 80-SV-1020-1-BT - Buchsenleiste
1156893

Rastermaß 2,54 mm
Montageart SMD-Löten
Verpackungsart Stangenmagazin

SMD-Sockelleiste, Nennstrom: 3 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 80, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Buchse, Montage: SMD-Löten

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zuverlässige mechanische und elektrische Verbindungen durch doppelseitiges Kontaktsystem
Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
Klares und kostenoptimiertes Design
Geeignet für eine Vielzahl von Applikationen
Gestapelte, koplanare oder orthogonale Leiterplattenverbindungen erlauben höchste Flexibilität im Gerät

Häufig gestellte Fragen


In welchen Polzahlen ist der Board-to-Board-Steckverbinder FQ 2,54 verfügbar?

Der Board-to-Board-Steckverbinder FQ 2,54 ist in den Polzahlen 10, 20, 30, 50 und 80 verfügbar.


Wofür eignet sich der Board-to-Board-Steckverbinder FQ 2,54?

video thumbnail of faq answer

Der Board-to-Board-Steckverbinder FQ 2,54 ist universell einsetzbar und eignet sich für die Übertragung von Signalen und Strömen bis 3 A pro Kontakt.... Mehr anzeigen

Der Board-to-Board-Steckverbinder FQ 2,54 ist universell einsetzbar und eignet sich für die Übertragung von Signalen und Strömen bis 3 A pro Kontakt.

Weniger anzeigen

Wie lassen sich die Lötkontakte bei dem Board-to-Board-Steckverbinder FQ 2,54 prüfen?

Der Steckverbinder wird per SMT-Verfahren verlötet. Die Lötkontakte sind unter dem Gehäuse herausgeführt und lassen sich somit per automatisierter optischer Kontrolle (AOI) prüfen.


Gilt die angegebene Datenübertragungsrate für alle Kombinationen?

Nein, die angegebene Datenübertragungsrate bezieht sich auf eine Beispielkombination. Sie kann je nach Artikelkombination variieren. Faktoren wie unterschiedliche Stapelhöhen – bedingt durch längere oder kürzere Kontakte – beeinflussen die Signalqual... Mehr anzeigen

Nein, die angegebene Datenübertragungsrate bezieht sich auf eine Beispielkombination. Sie kann je nach Artikelkombination variieren. Faktoren wie unterschiedliche Stapelhöhen – bedingt durch längere oder kürzere Kontakte – beeinflussen die Signalqualität und damit die erreichbare Datenrate. Eine Optimierung der High-Speed-Datenübertragung für individuelle Anwendungen können wir gemeinsam mit Ihnen durchführen. Sprechen Sie uns gern an.

Weniger anzeigen

Wo ist Pol 1?

Der Pol a1 (Reihe a, Pin 1) ist auf dem Artikel gekennzeichnet. Auch in den TecDoc-Zeichnungen (Produktfamilienzeichnung und Verpackungszeichnung) ist Pol 1 gekennzeichnet. Die Ausrichtung des Artikels für die Leiterplattenbestückung und die Steckric... Mehr anzeigen

Der Pol a1 (Reihe a, Pin 1) ist auf dem Artikel gekennzeichnet. Auch in den TecDoc-Zeichnungen (Produktfamilienzeichnung und Verpackungszeichnung) ist Pol 1 gekennzeichnet. Die Ausrichtung des Artikels für die Leiterplattenbestückung und die Steckrichtung sind somit eindeutig definiert. Der Kunde kann in seiner eigenen Dokumentation eine andere Definition vornehmen.

Weniger anzeigen

Wo finde ich Informationen über erweiterte Luft- und Kriechstrecken, um die erforderlichen Spannungsanforderungen in meiner Anwendung zu realisieren?

In den technischen Daten sind die Mindeststrecken angegeben. Strecken bei teilbestückten Steckverbindern oder zwischen ausgelassenen Pins (sog. Death-Metal-Parts) berechnen wir gern auf Anfrage. So lassen sich auch erhöhte Spannungsanforderungen realisieren.


Wo finde ich mehr zum Thema Board-to-Board-Steckverbinder?

Auf unserer Website finden Sie im Bereich Produkte unter 'Board-to-Board-Steckverbinder' u. a. Whitepapers, Neuheiten, Produktinformationen und Videos. Laden Sie sich die Broschüre FINEPITCH Board-to-Board-Steckverbinder als E-Paper herunter. Diese l... Mehr anzeigen

Auf unserer Website finden Sie im Bereich Produkte unter 'Board-to-Board-Steckverbinder' u. a. Whitepapers, Neuheiten, Produktinformationen und Videos. Laden Sie sich die Broschüre FINEPITCH Board-to-Board-Steckverbinder als E-Paper herunter. Diese liefert Details zu Applikationen, Kontaktsystemen und den technischen Eigenschaften der Produkte. Darüber hinaus bietet sie Informationen zu den Themen Datenübertragung, elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und SMD-Lötprozess.

Weniger anzeigen

Welche Goldschichtstärke haben die Kontakte im Steckbereich?

Die Kontakte der Standardartikel von FQ haben im Steckbereich eine Goldschichtstärke von 10 µm. Kundenspezifische Schichtstärken sind auf Anfrage erhältlich.



FAQ anzeigen