CSA
Zulassungs-ID: 158887Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 - 10 | ||||
C | ||||
24 - 10 | ||||
D | ||||
24 - 10 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-64672_B1_B2Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40043445Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 800 V | 32 A | 0,5 - 4 |