SACB-4/ 8-L-C QO
-
Verteilerbox
1156005
Verteilerbox, Anschlussart: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,5 mm2, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 5, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: ja, PNP; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, Schirmung: nein, Beim Anschluss von 5 Leitern max. 0,5 mm2 anschließbar
Produktdetails
| Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
| Hinweis zur Anwendung | Nicht belegte Steckplätze sind vor Inbetriebnahme zu verschließen. Passende Verschlusselemente finden Sie unter "Zubehör". |
| Hinweis zur Anwendung | Leitungen mit 5 Leitern dürfen einen Anschlussquerschnitt von max. 0,5 mm²/ AWG 20 aufweisen |
| Produkttyp | Verteilerbox |
| Polzahl | 5 |
| Anzahl der Steckplätze | 4 |
| LED | ja |
| Lokale Diagnose | |
| Überwachte Funktion | Versorgungsspannung je Modul |
| optische Darstellung | LED grün |
| Betriebsspannung maximal Umax | 30 V DC |
| Lokale Diagnose | Versorgungsspannung je Modul LED grün |
| Statusanzeige I/O LED gelb | |
| Nennspannung UN | 24 V DC |
| Bemessungsstrom gesamt | 10 A |
| Strombelastbarkeit je Pfad max. | 2 A |
| Strombelastbarkeit je Steckplatz | 4 A |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart Sensor/Aktor | QUICKON |
| Anschlussquerschnitt Signalleitung flexibel | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt Spannungsversorgung flexibel | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG Signalleitung flexibel | 26 ... 20 |
| Anschlussquerschnitt AWG Spannungsversorgung flexibel | 26 ... 20 |
| Abisolierlänge Signalleitung | 7 mm |
| Abisolierlänge der Ummantelung | 50 mm (Stammleitung) |
| Anzugdrehmoment-Deckelschraube | 0,35 Nm |
| Anzugdrehmoment Montageschraube für Gehäusebefestigung | 0,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment-Überwurfmutter | 4 Nm |
| Anschlussbelegung | |
| Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
| 1-4 / 1 (+ 24 V) = UN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-4 / 5 (PE) = PE | |
| Statusanzeige vorhanden | ja |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 58 mm |
| Höhe | 45 mm |
| Länge | 131 mm |
| Schlüsselweite Überwurfmutter | 16 mm |
| Material Gehäuse | PBT |
| Material Vergussmasse | PUR |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Dichtung O-Ring | FKM |
| Material Dichtung | FKM |
| Material Kontakt | Stahl/Kupfer |
| Material Kontaktoberfläche | Sn |
| Material Kontaktträger | PA 6.6 |
| Material Kontakt Stammkabelseite | Cu-Legierung |
| Material Kontaktträger Stammkabelseite | PA 6.6 V0 |
| Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite | Ni |
| Aderisolationsmaterial | PVC / PE / PP / Gummi |
| Leitungsaußendurchmesser | 7 mm ... 12 mm |
| Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 80 °C |
| -5 °C ... 50 °C (bei der Konfektionierung) | |
| Artikelnummer | 1156005 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF3DBD |
| GTIN | 4063151157265 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 266 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 266 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | a38eb37e-2dce-4d73-8ed0-a86eb06b9e93 |
Kompatible Produkte
-
-
SACB-C-H180 8/16 SCO - Anschlusshaube 1516713
-
SACB-C-H180-4/ 8- 5,0PUR SCO - Anschlusshaube 1516593
-
Q-PROT 9/11 - Blindstopfen 1670235
-
SACB-QO SET - Verschraubung-Set 1293751
-
UC-EM (17,5X9) - Einrastschildchen 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Einrastschildchen 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Einrastschildchen 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Einrastschildchen 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Einrastschildchen 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Einrastschildchen 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Einrastschildchen 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Einrastschildchen 0801576
-
UTA 107 - Tragschienenadapter 2853983
-
SZK PZ1 VDE - Schraubendreher 1206450
-
TSD 25 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Werkzeug 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Schraubeinsatz 1212591
Ihre Vorteile
Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Innovative und zeitsparende Konfektionierung mit Scheidklemmanschluss
Flexibel: Verteilerbox mit Anschlusshaube für die Konfektionierung vor Ort
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg