SACB-8/16-M23 P12 SH
-
Verteilerbox
1155996
Verteilerbox, Anwendung: Standard, erweiterte Anforderungen, Anschlussart: M12-Buchse Metall / M12-Push-Pull-Buchse, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: nein, Universal; Stammleitungsanschluss: M23-Steckanschluss 180°, Schirmung: ja
Produktdetails
Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
Hinweis zur Anwendung | Nicht belegte Steckplätze sind vor Inbetriebnahme zu verschließen. Passende Verschlusselemente finden Sie unter "Zubehör". |
Hinweis zur Anwendung | Bei der Verwendung eines M23-Schraubsteckverbinders ist ein O-Ring erforderlich. |
Produkttyp | Verteilerbox |
Anwendung | Standard, erweiterte Anforderungen |
Polzahl | 5 |
Anzahl der Steckplätze | 8 |
Kodierung | A |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Bemessungsstrom gesamt | 10 A (bis 40 °C) |
Strombelastbarkeit je Pfad max. | 2 A |
Strombelastbarkeit je Steckplatz | 4 A |
Leiteranschluss | |
Anschlussart Sensor/Aktor | M12-Buchse |
Anzugdrehmoment Steckplatz Sensor-/Aktor-Leitung | 0,4 Nm |
Anschlussbelegung | |
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss | 1 / 4 (A) = 15 |
1 / 2 (B) = 7 | |
2 / 4 (A) = 5 | |
2 / 2 (B) = 4 | |
3 / 4 (A) = 16 | |
3 / 2 (B) = 8 | |
4 / 4 (A) = 3 | |
4 / 2 (B) = 14 | |
5 / 4 (A) = 17 | |
5 / 2 (B) = 9 | |
6 / 4 (A) = 2 | |
6 / 2 (B) = 13 | |
7 / 4 (A) = 11 | |
7 / 2 (B) = 10 | |
8 / 4 (A) = 1 | |
8 / 2 (B) = 18 | |
1-8 / 1 (+ 48 V) = 19 | |
1-8 / 3 (0 V) = 6 | |
1-8 / 5 (PE) = 12 |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Maßzeichnung |
|
Breite | 58 mm |
Höhe | 36 mm |
Länge | 160 mm |
Material Gewindehülse | Zinkdruckguss |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Material Vergussmasse | PUR |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung O-Ring | FKM |
Material Kontakt | Cu-Legierung |
Material Kontaktoberfläche | vergoldet |
Material Kontaktträger | PA |
Material Kontakt Stammkabelseite | Cu-Legierung |
Material Kontaktträger Stammkabelseite | PBT |
Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite | vergoldet |
Anschlussart | M23-Steckanschluss |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
M12 | |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1155996 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF3CDB |
GTIN | 4063151158835 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 603,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 554 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
UC-EM (17,5X9) - Einrastschildchen 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Einrastschildchen 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Einrastschildchen 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Einrastschildchen 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Einrastschildchen 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Einrastschildchen 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Einrastschildchen 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Einrastschildchen 0801576
-
RCK-TWGM/BL16+3/ 5,0PUR SH - Stammleitung 1519529
-
RCK-TWGM/BL16+3/10,0PUR SH - Stammleitung 1511828
-
RC/TGGM/KVD/LBL 16+3 - Kabelsteckverbinder 1685505
-
RC/TWGM/KVD/LBL 16+3 - Kabelsteckverbinder 1685518
-
MSK 1 - Metall-Schutzkappe 1665897
-
MSK 2 - Schutzkappe 1665907
-
KSK 1 - Verschlusskappe 1685013
-
UTA 136 - Tragschienenadapter 2853996
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Werkzeug 1208445
-
PLUSCON-RCS - Rohrschlüssel 1665062
Ihre Vorteile
Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Platz sparen: Verteilerbox mit doppelter Belegung für zwei Sensoren an einem Steckplatz
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg