SACB-8/16-10,0PUR P12 SH - Verteilerbox
1155995

Verteilerbox, Anwendung: Standard, erweiterte Anforderungen, Anschlussart: M12-Buchse Metall / M12-Push-Pull-Buchse, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: nein, Universal; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 10 m, Schirmung: ja

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Platz sparen: Verteilerbox mit doppelter Belegung für zwei Sensoren an einem Steckplatz
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung