ES-BBC-5-5 BK - Steckverbinder
1155601

Steckverbinder, Artikelfamilie: BBC, Bauform: Steckverbinder, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Bemessungsspannung: 1500 V DC, Bemessungsstrom: 200 A, Anschlussart: Federkraftanschluss

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schnelle Installation: direkte Kontaktierung der Batteriemodule auf der Stromschiene im Rack
Sichere Montage: berührgeschützte Batteriepole auch im ungesteckten Zustand
Vielfältige Einsatzgebiete: modularer Aufbau ermöglicht verschiedene Stromstärken
Einschubsystem mit integrierter Schnittstelle: kein Verdrahtungsaufwand bei der Installation