ES-BPC-C 50-70 OG - Steckverbinder
1155594

Steckverbinder, Artikelfamilie: BPC, Farbe: orange, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 50 mm2, Aderquerschnitt max.: 70 mm2, Bemessungsspannung: 1500, Bemessungsstrom: 250 A, Anschlussart: Crimp, Kabeldurchmesser min.: 11,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 17 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Patentierte Bauweise, mit 3 Sicherungen und einer Drehung
Einschaltsperre
Freie Drehbarkeit um 360° und flexible Verdrahtung
Betriebssicherer Mechanismus ist installiert
Fingersicher
Fehlzuordnungs- und kurzschlusssicher