ES-FT-BPC-B 35-70 BK - Steckverbinder
1155592

Steckverbinder, Artikelfamilie: BPC, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 35 mm2, Aderquerschnitt max.: 70 mm2, Bemessungsspannung: 1500, Bemessungsstrom: 250 A, Anschlussart: Schraub-/Lötanschluss

Produktdetails









Kompatible Produkte