cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 10 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 10 A | 20 - 8 | ||
F | ||||
1000 V | 10 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
CSA
Zulassungs-ID: 2030668Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 V | 10 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
24 V | 10 A | 20 - 8 |