PPO-10/P OG - Abgriffklemme
1152030

Abgriffklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, Montageart: Steckmontage, Farbe: orange

Produktdetails








Kompatible Produkte