ELR H51-IES-24DC500AC-3-IFS - Hybridmotorstarter
1151618

Hybridmotorstarter; Funktionen: Motor starten, Motor reversieren, Motorschutz, Not-Halt, Vernetzbar, Kurzschlussschutz; Eingang: 24 V DC; Ausgang: 3~, 500 V AC, 3 A; Anschlussart: Schraub- und Push-in-Anschluss; Anbindung an das Interface-System

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails