SAC-12P-MS/ 0,8-35T/MS SH SCO
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1151536
Sensor-/Aktor-Kabel, 12-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Kabellänge: 0,8 m
Produktdetails
| Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
| Polzahl | 12 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | A |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PA 6.6 |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Nennstrom IN | 1,5 A |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade M12 SPEEDCON |
| Polzahl | 12 |
| Verriegelungsart | SPEEDCON |
| Kodierungsart | A |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Stecker gerade M12 SPEEDCON |
| Polzahl | 12 |
| Verriegelungsart | SPEEDCON |
| Kodierungsart | A |
| Leitungslänge | 0,8 m |
| PUR/PVC schwarz Twisted Pair [35T] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 87 kg/km |
| UL AWM Style | 20233 / 1061 (80 °C / 300 V) |
| Polzahl | 12 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | PUR/PVC schwarz Twisted Pair [35T] |
| Leiteraufbau Signalleitung | 18x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 26 |
| Leitungsquerschnitt | 12x 0,14 mm² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm ±0,05 mm (Signalleitung) |
| Leitungsaußendurchmesser | 8,50 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PVC |
| Einzelader, Farbe | weiß-braun, grün-gelb, grau-rosa, blau-rot, schwarz-violett, grau/rosa-rot/blau |
| Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
| Gesamtverseilung | 6 Paare um Füller zur Seele |
| Optische Schirmbedeckung | 85 % |
| Leiterwiderstand max. | ≤ 142 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 10 MΩ*km (bei 20 °C) |
| Nennspannung Kabel | 42 V AC |
| Prüfspannung | 1500 V AC |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 43 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 85 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 2000000, Biegeradius: 85 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
| Flammwidrigkeit | nach DIN EN 60332-1-2 |
| nach VW-1 | |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Sonstige Beständigkeit | hydrolyse- und mikrobenbeständig (nach EN 50396) |
| Besondere Eigenschaften | schleppkettentauglich |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP68 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
| -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Artikelnummer | 1151536 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1CNA |
| GTIN | 4063151148843 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 108,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 105 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg