Die Steuerungen der PLCnext Control Familie AXC F 1152 für das Axioline-I/O-System ist schnell, robust und einfach. Das heißt konsequent zugeschnitten auf maximale Performance, einfache Handhabung und den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.
AXC F 1152
-
Steuerung
1151412
Steuerung (SPS), PLCnext Control; Programmierung: Hochsprache und IEC 61131-3; Betriebssystem: Yocto/Linux® (Echtzeit); Programmierwerkzeug: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT-Anbindung: PROFICLOUD und jede Cloud über Cloud-Connectoren; Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Produkt zertifiziert nach IEC 62443-4-2; Prozessor: Arm® Cortex®-A9, 1x 800 MHz.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Steuerung |
Produktfamilie | PLCnext Control |
Bauform | modular |
Besondere Eigenschaften | Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1 |
Produkt zertifiziert nach IEC 62443-4-2 | |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Überspannungskategorie | II |
Display | |
Diagnosedisplay | nein |
Trusted Platform Module | TPM 1.2 |
Prozessor | Arm®Cortex®-A9, 1x 800 MHz |
Flash-Speicher | 512 MByte (interner Flash-Speicher) |
SD-Karte von Phoenix Contact (externer Flash-Speicher, siehe Zubehör) | |
Remanenter Datenspeicher | 48 kByte (NVRAM) |
Arbeitsspeicher | 512 MByte DDR3 SDRAM |
IoT-Fähigkeit: PROFICLOUDIoT-Fähigkeit: PROFICLOUD | |
IoT-Plattform | PROFICLOUD |
Unterstützt Cloud-Computing | ja |
IoT-Fähigkeit: PROFICLOUDIoT-Fähigkeit: PROFICLOUD | |
IoT-Plattform | PROFICLOUD |
Unterstützt Cloud-Computing | ja |
IEC-61131-Laufzeitsystem | |
Programmspeicher | 8 MByte |
Datenspeicher | 12 MByte |
Axioline | |
Anzahl der Prozessdaten | max. 1482 Byte (pro Station (Summe Eingangs- und Ausgangsdaten)) |
max. 1024 Byte (Axioline F-Lokalbus (Input)) | |
max. 1024 Byte (Axioline F-Lokalbus (Output)) | |
Anzahl der unterstützten Teilnehmer | max. 63 (pro Station) |
Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | max. 63 (Stromaufnahme ist zu beachten) |
PROFINET | |
Gerätefunktion | PROFINET-Controller, PROFINET-Device |
Update-Rate | min. 1 ms (4 Teilnehmer) |
min. 4 ms (16 Teilnehmer) | |
Conformance Class | A |
Anzahl der unterstützten Teilnehmer | max. 16 (am PROFINET-Controller) |
Unterstützte Funktionalität | MRP FSU PROFINET-Controller |
MRP PROFINET-Device | |
Device ID | 0169hex |
Vendor ID | 00B0hex |
Funktion | |
Diagnosedisplay | nein |
Redundanzfunktion | nein |
Sicherheitsfunktion | nein |
Industrial Cyber Security | ja |
Funktionalität | |
Unterstützte Programmiersprachen | Ablaufsprache (AS/SFC) |
Kontaktplan (KOP/LD) | |
Funktionsbausteinsprache (FBS/FBD) | |
Strukturierter Text (ST) | |
C++ | |
C# | |
Java | |
Python® | |
Simulink® | |
Systemvoraussetzungen | |
Engineering-Werkzeug | PLCnext Engineer |
Eclipse® | |
Visual Studio® | |
MATLAB®/ Simulink® | |
Applikationsschnittstelle | OPC UA® |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 5,6 W (5,6 W = 10,6 W - 5,0 W) |
Echtzeituhr | |
Echtzeituhr | ja |
Beschreibung Echtzeituhr | typ. 10 ppm, max. 20 ppm bei 25 °C |
Potenziale: Einspeisung der Logikspannung UL (aus UL wird die Versorgung des Axioline F-Lokalbusses UBus erzeugt) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit (± 5 %)) |
Stromaufnahme | max. 442 mA (mit 1 A an UBus für die I/Os) |
Leistungsaufnahme | max. 10,6 W (mit 1 A an UBus für die I/Os) |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; elektronisch |
Verpolschutz; elektronisch | |
Potenziale: Versorgung des Axioline F-Lokalbusses (UBus) | |
Versorgungsspannung | 5 V DC (über Bussockelmodul) |
Stromversorgung | 1 A |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Axioline F-Stecker | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Unterstützte Protokolle | HTTP |
HTTPS | |
PROFINET | |
Modbus/TCP (über entsprechende Bibliothek) | |
Modbus/RTU (über entsprechende Bibliothek) | |
EtherNet/IP (Adapter) | |
CANopen® (über entsprechende Bibliothek) | |
DALI (über entsprechende Bibliothek) | |
DALI-2 (über entsprechende App) | |
HART (über entsprechende App) | |
IO-Link® (über entsprechende App) | |
MQTT (über entsprechende App) | |
OPC UA® Server | |
OPC UA® Client (über entsprechende App) | |
DHCP (über entsprechende App) | |
SFTP | |
SMTP (über entsprechende App) | |
SNTP (über entsprechende App) | |
SNMP (über entsprechende App) | |
DNS (über entsprechende App) | |
DNP3 (über entsprechende App) | |
IEC 60870-5-1 (über entsprechende Bibliothek) | |
IEC 60870-5-104 (über entsprechende Bibliothek) | |
IPsec | |
syslog | |
Webserver | ja |
Axioline F-Lokalbus | |
Anzahl Schnittstellen | 1 |
Anschlussart | Bussockelmodul |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
Ethernet | |
Bussystem | RJ45 |
Anzahl Schnittstellen | 2 (intern geswitcht) |
Anschlussart | RJ45-Buchse |
Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s (vollduplex) |
Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
Übertragungslänge | max. 100 m |
Maßzeichnung |
|
Breite | 45 mm |
Höhe | 126,93 mm |
Tiefe | 75 mm |
Hinweis zu Maßangaben | Die Tiefe gilt bei Verwendung einer Tragschiene TH 35-7.5 (nach EN 60715). |
Farbe (Gehäuse) | grau (RAL 7042) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (Herstellerangabe, keine Bewertung durch UL) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C bis 2000 m üNN (Derating beachten) |
-25 °C ... 55 °C bis 3000 m üNN (Derating beachten) | |
55 °C (bei max. 1 A an UBus) | |
55 °C ... 60 °C (nur in Verbindung mit einem Axioline F-Nachspeisemodul AXL F PWR 1H (Art.-Nr. 2688297)) | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
Schock (Betrieb) | 30g (nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | 5g (nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 58 kPa ... 106 kPa (bis 4500 m üNN) |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | cULus |
Zertifikat | E238705 |
Industrial Cyber Security | |
Kennzeichnung | Industrial IT Security, IACS Component |
Zertifikat | IITS2 029429 0027 |
Hinweis | Configuration: Security Profile active |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Konformität zu EMV-Richtlinien | Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Entladung statischer Elektrizität (ESD)IEC 61000-4-2 Kriterium B, ±6 kV Kontaktentladung, ±8 kV Luftentladung |
Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetische FelderIEC 61000-4-3 Kriterium A, Feldstärke: 10 V/m | |
Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Schnelle Transienten (Burst)IEC 61000-4-4 Kriterium B, ±2 kV | |
Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Transiente Überspannung (Surge)IEC 61000-4-5 Kriterium B, Versorgungsleitungen DC: ±0,5 kV/±1,0 kV (symmetrisch/unsymmetrisch), Feldbuskabel-Schirm: ±1,0 kV | |
Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Leitungsgeführte StörgrößenIEC 61000-4-6 Kriterium A, Prüfspannung 10 V | |
Prüfung der Störaussendung nach EN IEC 61000-6-4 Klasse A |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 1151412 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRADAB |
GTIN | 4063151149420 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 277,56 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 223 g |
Zolltarifnummer | 85371091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242207 |
ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 2418a98b-5b4d-41d2-9e52-7693084ccb5e |
Kompatible Produkte
-
PLCNEXT ENGINEER - Programmier-Software 1046008
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Programm-/Konfigurationsspeicher 1043501
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Programm-/Konfigurationsspeicher 1061701
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY LIC - Programm-/Konfigurationsspeicher 1151112
-
SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Programm-/Konfigurationsspeicher 1151111
-
SD FLASH PLCNEXT MEMORY LIC CFG - Programm-/Konfigurationsspeicher 1308064
-
AXC F IL ADAPT - SPS-Erweiterungsmodul 1020304
-
AXL F PWR 1H - Einspeisemodul 2688297
-
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Programmier-Software 1639782
-
AXL F BS BK - Busanschlussstecker 2701422
Ihre Vorteile
Linux-Betriebssystem
Unterstützung von Hochsprache und IEC 61131-3 in Kombination
Bis zu 63 AXIO I/O-Module direkt anreihbar
2x Ethernet-Schnittstellen (integrierter Switch)
Erhöhte EMV-Festigkeit
Erweiterter Temperaturbereich von -25 °C ... 60 °C
PROFINET-Unterstützung
Anbindung zur PROFICLOUD
Unterstützung zahlreicher Protokolle wie: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP uvm.
Verbindung zum PLCnext Store
Cyber Security nach IEC 62443
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg