Die vierte Generation der leistungsstarken Stromversorgungen QUINT POWER sorgt mit neuen Funktionen für höchste Anlagenverfügbarkeit.
Einsatz in allen industriellen Netzwerken durch integrierte IO-Link-Schnittstelle und direkte Anbindung an die QUINT-UPS oder das Absicherungssystem CAPAROC durch die Systemintegration.
Die einmalige SFB Technology und die präventive Funktionsüberwachung der Stromversorgung QUINT POWER erhöhen die Verfügbarkeit Ihrer Applikation.
QUINT4-PS/3AC/24DC/40/IOL
-
Stromversorgung
1151047
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 40 A
Produktdetails
AC-Betrieb | |
Netzform | Sternnetz |
Eingangsnennspannungsbereich | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
2x 400 V AC ... 500 V AC | |
Eingangsspannungsbereich | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % |
2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +10 % | |
Landesnetzspannung typisch | 400 V AC |
480 V AC | |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Einschaltstromstoß | typ. 1,5 A (bei 25 °C) |
Einschaltstromstoßintegral (I2t) | < 0,06 A2s |
Einschaltstromstoßbegrenzung | 1,5 A (nach 1 ms) |
Frequenzbereich AC | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
Frequenzbereich (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
Netzausfallüberbrückungszeit | typ. 26 ms (3x 400 V AC) |
typ. 26 ms (3x 480 V AC) | |
Stromaufnahme | 3x 1,8 A (400 V AC) |
3x 1,5 A (480 V AC) | |
2x 3 A (400 V AC) | |
2x 2,5 A (480 V AC) | |
3x 1,5 A (500 V AC) | |
2x 2,4 A (500 V AC) | |
Verpolschutz | ja |
Nennleistungsaufnahme | 1217 VA |
Schutzbeschaltung | Transientenüberspannungsschutz; Varistor, Gasableiter |
Leistungsfaktor (cos phi) | 0,95 |
Einschaltzeit | < 1 s |
Einschaltzeit typisch | 300 ms (aus dem SLEEP MODE) |
Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 3x 4 A ... 20 A (Charakteristik B, C, D, K oder vergleichbar) |
Auswahl geeignete Sicherung für den Eingangsschutz | ≥ 300 V AC |
Ableitstrom gegen PE | < 3,5 mA |
1 mA (550 V AC, 60 Hz) | |
DC-Betrieb | |
Eingangsnennspannungsbereich | ± 260 V DC ... 300 V DC |
Eingangsspannungsbereich | ± 260 V DC ... 300 V DC -13 % ... +30 % |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Stromaufnahme | 2,2 A (±260 V DC) |
1,9 A (±300 V DC) | |
Nennleistungsaufnahme | 1217 VA |
Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 1x 6 A (10 x 38 mm, 30 kA L/R = 2 ms) |
Auswahl geeignete Sicherung für den Eingangsschutz | ≥ 1000 V DC |
Wirkungsgrad | typ. 95,4 % (400 V AC) |
typ. 95,4 % (480 V AC) | |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 24 V DC ... 29,5 V DC (leistungskonstant) |
Nennausgangsstrom (IN) | 40 A |
Statischer Boost (IStat.Boost) | 45 A |
Dynamischer Boost (IDyn.Boost) | 60 A (5 s) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 215 A (15 ms) |
Magnetische Sicherungsauslösung | A1...A40 / B2...B25 / C1...C13 / Z1...Z16 |
Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Rückspeisefestigkeit | ≤ 35 V DC |
Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | ≤ 32 V DC |
Regelabweichung | < 0,5 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,25 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
Restwelligkeit | < 50 mVSS (bei Nennwerten) |
Kurzschlussfest | ja |
Leerlauffest | ja |
Ausgangsleistung | 960 W |
1080 W | |
1440 W | |
Verlustleistung Leerlauf maximal | < 5 W (400 V AC) |
< 5 W (480 V AC) | |
Verlustleistung Nennlast maximal | < 45 W (400 V AC) |
< 45 W (480 V AC) | |
Verlustleistung SLEEP MODE | < 2 W (400 V AC) |
< 2 W (480 V AC) | |
Crest Faktor | typ. 1,6 (400 V AC) |
typ. 1,9 (480 V AC) | |
Anstiegszeit | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
Parallelschaltbarkeit | ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung |
Serienschaltbarkeit | ja |
Signal Relais 13/14 (konfigurierbar) | |
Default | geschlossen (UOut > 0,9 USet) |
Digital | 24 V DC 1 A |
30 V AC/DC 0,5 A |
Eingang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 4 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 4 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 10 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Ausgang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 16 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 16 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 16 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 16 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 20 |
Leiterquerschnitt AWG max | 6 |
Abisolierlänge | 10 mm |
Anzugsdrehmoment min | 1,2 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 1,5 Nm |
Signal | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 1 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,2 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 1,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,2 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
IO-Link | |
Verpolschutz | ja |
IO-Link | |
Spezifikation | V1.1 |
Schnittstelle | IO-Link |
Anschlussart | 3-Leiter Port Class A |
Anschlusskennzeichnung | 3.3 (L+) |
3.4 () | |
3.5 (L-) | |
Übertragungsgeschwindigkeit | 230 kBit/s (COM3) |
Zykluszeit | 2 ms |
Potenzialtrennung | ja |
Anzahl der Prozessdaten | 6 Byte (Eingangsdaten) |
Device ID | 262657dec/ 0x040201hex |
Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
Systemkommunikation | |
Schnittstelle | Systemkommunikation |
Anschlussart | 2-Leiter |
Anschlusskennzeichnung | 3.6 () |
3.5 (L-/Sgnd) | |
Potenzialtrennung | ja |
Signalausgang | |
POut | > 100 % (LED leuchtet gelb, Ausgangsleistung > 960 W) |
> 75 % (LED leuchtet grün, Ausgangsleistung > 720 W) | |
> 50 % (LED leuchtet grün, Ausgangsleistung > 480 W) | |
UOut | > 0,9 x USet (LED leuchtet grün) |
< 0,9 x USet (LED blinkt grün) |
Anzahl Phasen | 3 |
Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 4 kV AC (Typprüfung) |
2,4 kV AC (Stückprüfung) | |
Isolationsspannung Ausgang/PE | 0,5 kV DC (Typprüfung) |
0,5 kV DC (Stückprüfung) | |
Isolationsspannung Eingang/PE | 3,5 kV AC (Typprüfung) |
2,4 kV AC (Stückprüfung) | |
Schaltfrequenz | 32,00 kHz ... 100,00 kHz (Hilfswandler-Stufe) |
55,00 kHz ... 300,00 kHz (Hauptwandler-Stufe) | |
25,00 kHz ... 500,00 kHz (PFC-Stufe) |
Produkttyp | Stromversorgung |
Produktfamilie | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 849000 h (25 °C) |
> 517000 h (40 °C) | |
> 236000 h (60 °C) | |
Umweltschutzdirektive | RoHS-Richtlinie 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | I |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 20 A |
Temperatur | 40 °C |
Zeit | 394000 h |
Zusatztext | 400 V AC |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 20 A |
Temperatur | 40 °C |
Zeit | 367000 h |
Zusatztext | 480 V AC |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 40 A |
Temperatur | 25 °C |
Zeit | 394000 h |
Zusatztext | 400 V AC |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 40 A |
Temperatur | 25 °C |
Zeit | 367000 h |
Zusatztext | 480 V AC |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 40 A |
Temperatur | 40 °C |
Zeit | 139000 h |
Zusatztext | 400 V AC |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 40 A |
Temperatur | 40 °C |
Zeit | 130000 h |
Zusatztext | 480 V AC |
Breite | 120 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 125 mm |
Einbaumaß | |
Einbauabstand rechts/links | 5 mm / 5 mm |
Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
Schutzlackiert | nein |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse / Klemmen) | V0 |
Gehäusematerial | Metall |
Ausführung der Haube | Rostfreier Stahl X6Cr17 |
Ausführung der Seitenteile | Aluminium |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Startup type tested) | -40 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating beachten) |
Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
Schock | 11 ms, 15 g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | 5 Hz ... 100 Hz Resonanzsuche 0,7g, 90 min., Resonanzfrequenz 0,7g, 90 min. (nach DNV GL Klasse A) 5 Hz ... 100 Hz Resonanzsuche 2,3g, 90 min., Resonanzfrequenz 2,3g, 90 min. (nach DNV GL Klasse C) montiert mit UWA 130 - 2901664 |
Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Bahnanwendungen | EN 50121-3-2 |
EN 50121-5 | |
IEC 62236-3-2 | |
IEC 62236-5 | |
HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Ausgangsspannung UOut konform |
Norm - Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | EN 61000-3-2 |
Norm - Schutzkleinspannung | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Norm - Sichere Trennung | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Norm - Sicherheit für Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte | IEC 61010-1 |
Norm - Sicherheit von Transformatoren | EN 61558-2-16 |
Batterie Ladung | DIN 41773-1 |
Zulassung - Anforderung der Halbleiterindustrie in Bezug auf Netzspannungseinbrüche | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
Überspannungskategorie | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
EN 61558-2-16 | II (≤ 4000 m) |
CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-201 | |
SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
UL-Zulassungen | UL Listed UL 61010-1 |
UL Listed UL 61010-2-201 | |
UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
EMV-Anforderungen Energieversorgung | IEC 61850-3 (G,H) |
EN 61000-6-5 (Schaltanlagen) | |
Leitungsgeführte Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | Ergänzende Basisnorm EN 61000-6-5 (Störfestigkeit Schaltanlagen), IEC/EN 61850-3 (Energieversorgung) |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
Oberschwingströme | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (Klasse A) | |
Frequenzbereich | 0 kHz ... 2 kHz |
Flicker | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-3 |
EN 61000-3-3 | |
Frequenzbereich | 0 kHz ... 2 kHz |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 4) |
Luftentladung | 15 kV (Prüfschärfegrad 4) |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
Prüffeldstärke | 20 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
Frequenzbereich | 1 GHz ... 6 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
Ausgang | 2 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
Signal | 2 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium B |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
6 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
Signal | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Eingang/Ausgang/Signal | unsymmetrisch |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
Magnetfeld mit energietechnischer Frequenz | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-8 |
Frequenz | 16,7 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Prüffeldstärke | 100 A/m |
Zusatztext | 60 s |
Bemerkung | Kriterium A |
Frequenz | 50 Hz |
60 Hz | |
Frequenzbereich | 50 Hz ... 60 Hz |
Prüffeldstärke | 1 kA/m |
Zusatztext | 3 s |
Frequenz | 0 Hz |
Prüffeldstärke | 300 A/m |
Zusatztext | DC, 60 s |
Spannungseinbrüche | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
Spannung | 400 V AC |
Frequenz | 50 Hz |
Spannungseinbruch | 70 % |
Anzahl der Perioden | 0,5 / 1 / 25 Perioden |
Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
Bemerkung | Kriterium A: 0,5 / 1 Periode Kriterium B: 25 Perioden |
Spannungseinbruch | 40 % |
Anzahl der Perioden | 5 / 10 / 50 Perioden |
Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
Bemerkung | Kriterium B |
Spannungseinbruch | 0 % |
Anzahl der Perioden | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250 Perioden |
Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
Bemerkung | Kriterium A: 0,5 / 1 Periode Kriterium B: 5 / 50 / 250 Perioden |
Impulsförmiges Magnetfeld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-9 |
Prüffeldstärke | 1000 A/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Gedämpfte Sinusschwingungen (Ring wave) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-12 |
Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 4 - symmetrisch) |
4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
Bemerkung | Kriterium A |
Asymmetrische leitungsgeführte Störgrößen | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-16 |
Testlevel 1 | 15 Hz 150 Hz (Prüfschärfegrad 3) |
Spannung | 10 V 1 V |
Testlevel 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Prüfschärfegrad 3) |
Spannung | 1 V |
Testlevel 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Prüfschärfegrad 3) |
Spannung | 1 V 10 V |
Testlevel 4 | 15 kHz 150 kHz (Prüfschärfegrad 3) |
Spannung | 10 V |
Testlevel 5 | 50 Hz 60 Hz (Prüfschärfegrad 3) |
Spannung | 10 V (dauernd) |
Testlevel 6 | 50 Hz 60 Hz (Prüfschärfegrad 3) |
Spannung | 100 V (1 s) |
Bemerkung | Kriterium A |
Gedämpft schwingendes Magnetfeld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-10 |
Prüffeldstärke | 100 A/m |
Testlevel 1 | 100 kHz |
Prüffeldstärke | 100 A/m |
Testlevel 2 | 1 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Kriterium C | Zeitweilige Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst korrigiert oder durch Betätigung der Bedienelemente wiederherstellbar ist. |
Artikelnummer | 1151047 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | H1 - Stromversorgungen |
Produktschlüssel | CMPI33 |
GTIN | 4063151146894 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2.871,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2.422 g |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Ursprungsland | TH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 3093299e-77bc-4374-ad20-690bfd64eed2 |
Kompatible Produkte
-
UWA 182/52 - Montageadapter 2938235
-
UWA 130 - Montageadapter 2901664
-
FUSE 10,3X38 6A PV - Sicherung 3061318
-
PLT-SEC-T3-3S-230-FM - Überspannungsschutzgerät Typ 3 2905230
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Überspannungsschutzgerät Typ 3 2907925
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Überspannungsschutzgerät Typ 3 2907916
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronischer Geräteschutzschalter 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronischer Geräteschutzschalter 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronischer Geräteschutzschalter 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronischer Geräteschutzschalter 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronischer Geräteschutzschalter 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronischer Geräteschutzschalter 2905744
-
E/AL-NS 35 - Endhalter 1201662
-
QUINT4-UPS/24DC/24DC/40 - Unterbrechungsfreie Stromversorgung 2907077
-
QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/EC - Unterbrechungsfreie Stromversorgung 2907081
-
QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/EIP - Unterbrechungsfreie Stromversorgung 2907080
-
QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/USB - Unterbrechungsfreie Stromversorgung 2907078
-
QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/PN - Unterbrechungsfreie Stromversorgung 2907079
-
CAPAROC PM PN - Einspeisemodul 1110986
-
CAPAROC CR 8 - Stromschiene 1115672
-
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1110984
-
USB IO-LINK ADAPTER - Programmieradapter 1533311
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Kann ich mit der Stromversorgung einen Standard Leitungsschutzschalter auslösen?
Ja, mit der QUINT Stromversorgung können Standard Leitungsschutzschalter sicher ausgelöst werden. Bitte hierfür das Kapitel SFB-Technology im Datenblatt berücksichtigen.
Welche Leistungsreserven stehen zur Verfügung?
Zur Anlagenerweiterung unterstützt der dauerhafte statische Boost die Lastversorgung mit 45 A. Der statische Boost steht bis zu einer Umgebungstemperatur von 40 °C zur Verfügung.
Für das zuverlässige Starten schwieriger Lasten stellt die QUINT POW...
Mehr anzeigen
Zur Anlagenerweiterung unterstützt der dauerhafte statische Boost die Lastversorgung mit 45 A. Der statische Boost steht bis zu einer Umgebungstemperatur von 40 °C zur Verfügung.
Für das zuverlässige Starten schwieriger Lasten stellt die QUINT POWER Stromversorgung einen dynamischen Boost von bis zu 60 A bereit. Die zeitlich begrenzte Versorgung der Last beträgt max. 5 s bei einer Umgebungstemperatur bis 60 °C
Kann die Stromversorgung auch mit einer DC Eingangsspannung betrieben werden?
Ja, die QUINT POWER Stromversorgung kann mit den folgenden Spannungswerten betrieben werden:
Nominale Eingangsspannung: +/-260 V DC … +/-300 V DC / 520 V DC … 600 V DC
Eingangsspannungsbereich: +/-225 V DC … +/-450 V DC / 450 V DC … 900 V DC
Ja, die QUINT POWER Stromversorgung kann mit den folgenden Spannungswerten betrieben werden:
Nominale Eingangsspannung: +/-260 V DC … +/-300 V DC / 520 V DC … 600 V DC
Eingangsspannungsbereich: +/-225 V DC … +/-450 V DC / 450 V DC … 900 V DC
Maximale Eingangsspannung: +/-500 V DC / 1000 V DC
Kann die Eingangsspannung der Stromversorgung überwacht werden?
Ja, mit der Signaloption "Eingangsspannung OK" kann ein Ausfall der Eingangsspannung frühzeitig signalisiert werden. Bei einem Netzausfall versorgt die Stromversorgung die Last mindestens 28 ms weiter. Die Signalisierung zum Ausfall der Eingangsspann... Mehr anzeigen
Ja, mit der Signaloption "Eingangsspannung OK" kann ein Ausfall der Eingangsspannung frühzeitig signalisiert werden. Bei einem Netzausfall versorgt die Stromversorgung die Last mindestens 28 ms weiter. Die Signalisierung zum Ausfall der Eingangsspannung erfolgt 10 ms bevor die Ausgangsspannung absinkt, sodass diese Information frühzeitig bei der übergeordneten Steuerung vorliegt.
Weniger anzeigenKann die Temperatur der Stromversorgung überwacht werden?
Ja, mit der Signaloption „Temperatur OK“ kann eine erhöhte Temperatur signalisiert werden noch bevor sich die QUINT POWER Stromversorgung durch das Leistungsderating schützt.
Wie kann die Ausgangsspannung der Stromversorgung angepasst werden?
Die QUINT POWER Stromversorgung kann direkt mit voreingestellter Ausgangsspannung bestellt werden. Alternativ kann die Spannung über die Taster an der Front oder über die QUINT POWER Software oder QUINT POWER APP eingestellt werden.
Können die Taster zu Spannungseinstellung auch gesperrt werden?
Ja, die Taster auf der Frontseite können per QUINT POWER Software oder QUINT POWER App gesperrt werden.
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)