Produktlinie COMBICON Connectors XS
Querschnitt 0,34 mm2
Anschlussart Crimpanschluss
Piktogramm
Verpackungsart verpackt im Karton
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 0,34 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 5 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 2, Artikelfamilie: DMCC 0,5/..-ST-SHL, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Elektrische Eigenschaften: geschirmt, Verriegelung: geschirmte Verbindung, Befestigungsart: Lock & Shield, Verpackungsart: verpackt im Karton, CAT 5 geeignet