DMC 0,5/ 1-G1SHL-2,54P20THRR24 - Leiterplatten-Grundleiste
1150801

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 0,34 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 5 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Stift, Polzahl: 1, Artikelfamilie: DMC 0,5/..-G1SHL-THR, Rastermaß: 2,54 mm, Montage: THR-Löten, Stecksystem: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Elektrische Eigenschaften: geschirmt, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: geschirmte Verbindung, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: Gurt in 24 mm Breite

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
Ausgelegt für die Integration in den SMT-Prozess
Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte bei gleicher Grundfläche
Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung