DMC 0,5/ 2-G1SHL-2,54P20THRR24 - Leiterplatten-Grundleiste
1150791

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 0,34 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 5 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Stift, Polzahl: 2, Artikelfamilie: DMC 0,5/..-G1SHL-THR, Rastermaß: 2,54 mm, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Pinlänge [P]: 2 mm, Stecksystem: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Elektrische Eigenschaften: geschirmt, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: geschirmte Verbindung, Befestigungsart: Lock & Shield, Verpackungsart: Gurt in 24 mm Breite, CAT 5 geeignet

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Erfüllt CAT5-Anforderungen gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801