PRC 3-CA-MF-H07-2,5-20,0 - Verbindungsleitung
1150691

Verbindungsleitung, Artikelfamilie: PRC 35, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Dieser Artikel ist auch mit anderen Leitungslängen erhältlich. Für Ihre Bedarfe kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Phoenix Contact-Niederlassung.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

80 % Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme dank Plug-and-Play
Verrastmechanismus per Werkzeug oder von Hand entriegelbar
Geeignet für Anwendungen in salzhaltiger Luft und unter direkter Sonneneinstrahlung
Optimal geeignet für den Innen- und Außeneinsatz dank witterungsbeständiger Materialien