PRC 5-CA-MF-H07-4-5,0 - Verbindungsleitung
1150682

Verbindungsleitung, Artikelfamilie: PRC 35, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Dieser Artikel ist auch mit anderen Leitungslängen erhältlich. Für Ihre Bedarfe kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Phoenix Contact-Niederlassung.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

80 % Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme dank Plug-and-Play
Verrastmechanismus per Werkzeug oder von Hand entriegelbar
Geeignet für Anwendungen in salzhaltiger Luft und unter direkter Sonneneinstrahlung
Optimal geeignet für den Innen- und Außeneinsatz dank witterungsbeständiger Materialien