PRC 5-CA-F-H07-4-2,5
-
Verbindungsleitung
1150675
Verbindungsleitung, Artikelfamilie: PRC 35, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt max.: 2,5 mm2, Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Dieser Artikel ist auch mit anderen Leitungslängen erhältlich. Für Ihre Bedarfe kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Phoenix Contact-Niederlassung.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
80 % Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme dank Plug-and-Play
Verrastmechanismus per Werkzeug oder von Hand entriegelbar
Geeignet für Anwendungen in salzhaltiger Luft und unter direkter Sonneneinstrahlung
Optimal geeignet für den Innen- und Außeneinsatz dank witterungsbeständiger Materialien