CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder
1149874

RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Polzahl: 8, 10 GBit/s, SMD-Löten, Schutzart: IP20, Anschlussart: SMD-Reflow, Tape and Reel

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Die Reflow-Fähigkeit erlaubt einen effizienten, kostenoptimierten Verarbeitungsprozess
Die Tape- and Reel-Verpackung ist perfekt für automatisierte Verarbeitung
Der erweiterte Temperaturbereich von -40 °C ... +85 °C ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Applikationen